Descargar documento () de 20

193668

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Top-hat rail mounting unit, WxH=250x450mm, vertical

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
193668
EAN
9010238035300
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.4 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of DIN rails
2
Number of modular spacings per DIN-rail
12
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.