Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Podívejte se, jak umožňujeme herní den.*

*Pro opravdového sportovního fanouška hra není nikdy jen hra. A není nic takového, jako vidět svůj oblíbený sport, jak jej hrají naživo. Fotbal, rugby, automobilové závodění, golf - bez ohledu na událost, skutečná síla praxe, odhodlání a skvělé sportovní umění vždy zvítězí. 

Ale velké sportovní události se spoléhají také na jiné druhy energie. Od světla nad hlavou až po čerstvě posekanou trávu na středovém poli najdete řešení správy spotřeby energie společnosti Eaton, která pomáhají zajistit, aby kritické systémy a infrastruktura v zákulisí pracovaly stejně spolehlivě jako hráči. Protože každá hra a každá událost se mohou stát příjemnou vzpomínkou. A Eaton je tam na každém kroku tak, aby se ujistil, že to funguje.
Náhled sportovní infografiky
Infografika
Napájíme kritické vybavení, které přináší živé sportovní okamžiky.

Díky nám si užijete výhled z předních sedadel.*

*Dnešní stadiony jsou spíše malá městečka, která ožívají každý den. Pro lidi, kteří provozují tyto moderní divy, je cílem nejen pobavit desítky tisíc fanoušků, ale také je udržet v bezpečí, pohodlí a poskytnout jim potřebné informace. A nezapomeňte na miliony diváků, kteří se dívají, jak se události vysílají v reálném čase do domovů, telefonů a dalších zařízení.

Společnost Eaton je hrdá na to, že své odborné znalosti v oblasti energetiky nabízí k tomu, aby pracovaly na napájení stadionů a pomohly k tomu, aby byly plně propojeny. Umožňuje kritické elektrické systémy, které rozsvítí a napájí stadion. Poskytuje spolehlivý zálohovací výkon pro živé vysílání, od kamer na hřišti až po vysoko umístěné LED. Nebo vytváření inovativních systémů pro ukládání energie, které pomáhají stadionům efektivněji využívat energii - a dokonce ji vrátit zpět do sítě v době špičkové poptávky nebo nouze. 

Sportovní osvětlení spočívá v tom, že ovlivňujeme lidi. Neprovozujeme jen osvětlení; přinášíme život na hřiště. Energizujeme stadion, hráče, i fanoušky, kteří sledují doma přenos. Je to opravdu vzrušující.

Chris, director of engineering, Ephesus sports lighting products

Díky nám hřiště funguje.*

*Nepotřebujete stadion, abyste si vychutnali skvělou hru - ale mít kvalitní hřiště, na kterém můžete hrát, je vždy plus. Od fotbalových hřišť až po baseballová a golfová hřiště, udržování kvalitní trávy není žádným malým úkolem. 

Podívejte se pečlivě a uvidíte Eaton tvrdě pracovat, aby vás udržel ve hře bez ohledu na to, kde hrajete. Za každým postřikovačem existují inovativní ovládací prvky a filtrační systémy, které pohánějí inteligentní a účinné zavlažování. Hydraulické hadice a hydrostatické převodovky společnosti Eaton udržují sekačky v chodu. A golfová hůlka Eaton Golf, jedna z předních světových značek pro vysoce výkonný golf, vám pomůže hrát jako profesionál.

Jsem hrdý na to, že všechny úrovně hráčů těží z našich rukojetí Golf Pride. Jsme jejich spojení s klubem. Všechny technologie, které do těchto úchopů naléváme, dělají ten rozdíl.

Bruce, retail product manager, Golf Pride Division

Díky nám koňská síla funguje.*

*Od Daytony po Monako automobilové závody zaujmou fanoušky po celém světě. Navrhování a vybavení vozidel, aby přežily vyčerpávající podmínky stovek kilometrů - často při rychlosti stovek km za hodinu - vyžaduje odborné znalosti světové úrovně.

Ve společnosti Eaton navrhujeme vysoce výkonné náhradní díly pro profesionální řidiče a automobilové nadšence. Naše legendární výkonové produkty - včetně diferenciálů Detroit Locker a TVS kompresorů - jsou spolehlivými součástmi převodovek po celém světě, protože každý produkt, který nabízíme, je testován a ověřen v našich plně vybavených laboratořích a testovacích prostorech na ploše 650 hektarů v Marshallu v Michiganu. Takže si můžete být jisti, že vydrží až do mávání kostkované vlajky v cíli.

Technologie kompresorů společnosti Eaton dělá závody vzrušující. Ale je to způsob, jak napájíme sportovní události - to je to, co je opravdu vzrušující. Pomáháme lidem relaxovat a bavit se, je to něco, na co bychom měli být hrdí.

Brian, product director, boosting

Od hřiště až po závodní dráhu

Energie je zásadní součástí našeho každodenního života. Proto jsme se zaměřili na zlepšování životů lidí a životního prostředí pomocí technologií řízení spotřeby energie, které jsou spolehlivější, účinnější a bezpečnější. Protože to je opravdu důležité. A my jsme tady, abychom zajistili, aby to fungovalo.