Nástěnné zařízení RoLP LX Wall je ideální pro dvojité použití, kde je k podpoře zvukového alarmu zapotřebí vizuální výstražné zařízení (VAD).
RoLP LX Wall je doporučen pro použití na stěnu a vyžaduje pouze jedno místo instalace. Lze jej použít v kombinaci s jakýmikoli standardními sirénami RoLP, jako jsou vysoce výkonné sirény RoLP Maxi.
Kromě evropské certifikace EN54-23 má RoLP LX Wall VAD široké certifikace AFNOR, CNBoP a AS pro jednotlivé země a modely podléhající schválení NF a VDS.
Patentovaná LED optika s dlouhou životností použitá v LX byla vyvinuta speciálně pro standard VAD EN54-23.
Využívá moderní techniky vstřikování do „tlusté formy“ a inovativní cylindrický výstup k dosažení správné úrovně osvětlení při zachování co nejnižší spotřeby energie.
V komerčních prostorách i na ropných plošinách na moři je primárním typem alarmu obvykle akustické varování.
Společnost Eaton má knihovnu více než 100 zvukových upozornění odpovídajících oborovým standardům, aby zajistila, že upozornění bude pokaždé slyšet. Zprávy hlasové výstrahy pro evakuaci při požáru nebo zajištění bezpečnosti jsou k dispozici ve více jazycích.
Jako jeden z prvních certifikovaných produktů EN54-23 VAD na trhu je řada LX průkopníkem v oblasti inovací. Nyní se nachází ve své 2. generaci. Díky integraci více adresovatelných protokolů zůstává řada LX preferovaným VAD.
*(IHS Markit, 2018).
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.