Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Záložní zdroje (UPS)

Eaton 93E G2 UPS

Eaton 93E G2 UPS poskytuje jednoduchou a efektivní ochranu napájení pro použití v IT aplikacích a v elektrických instalacích. Nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) zkombinováním energetické účinnosti, vysoké spolehlivosti a kompaktních rozměrů. Eaton 93E G2 je ideálním řešením pro komerční budovy a technická zařízení i pro malá až střední datová centra, která vyžadují vysoce spolehlivý provoz.

Topologie
Dvojitá konverze
Jmenovitý výkon
100 – 200 kVA
Účinnost
Až 96,1 %

Udržitelnost

V misi společnosti Eaton hraje udržitelnost zásadní roli. Vyvíjíme technologie šetrné k životnímu prostředí a pracujeme na svém závazku, kterým je navrhování řešení se zaměřením na účinnost. Jako signatáři nového kodexu chování pro oblast UPS s hrdostí oznamujeme, že řady 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX a 9PX jsou zdroji UPS třídy Elite od společnosti Eaton a jako takové poskytují nejvyšší úroveň energetické účinnosti. Ve společnosti Eaton jsme rádi, že můžeme ukazovat cestu ostatním a pracovat na svém největším závazku, kterým je vytváření inteligentního, bezpečného a udržitelného světa.

Spolehlivé

Na základě svých dlouhodobých zkušeností společnost Eaton vyvinula spolehlivý konstrukční a výrobní proces. UPS zdroje společnosti Eaton, bez ohledu na použití, těží z rozsáhlé servisní sítě a možností sledování, které zajistí klidnou mysl.

Účinnost

Společnost Eaton prostřednictvím vysoké účinnosti minimalizuje provozní náklady a zároveň díky sníženým uhlíkovým emisím dosahuje vyšší udržitelnosti. S beztransformátorovou technologií a propracovanými detekčními a řídicími obvody je UPS Eaton 93E G2 UPS schopen dosáhnout účinnosti až 99,3% v režimu vysoké účinnosti. Díky tomu je jedním z energeticky nejúčinnějších UPS zdrojů ve své třídě, přičemž stále zajišťuje maximální ochranu zátěže.

Kompatibilita

UPS zdroje jsou v zájmu zajištění nepřetržitého napájení kriticky důležitých zařízení obvykle doplňovány o generátory. Soulad mezi těmito dvěma systémy zaručuje kompatibilita jejich elektrických charakteristik. Aktivní kompenzace účiníku (PFC) poskytuje vstupní účiník 0,99 a ITHD menší než 3%, takže eliminuje rušení s dalšími důležitými zařízeními ve stejné síti a zvyšuje kompatibilitu s generátory. Eaton 93E G2 UPS je optimalizován pro ochranu moderního IT vybavení se jmenovitým účiníkem 0,9 bez nutnosti předimenzování.

Kompaktní rozměry

Za účelem kompenzace rostoucích nákladů na skladování a využití omezeného prostoru hrají malé rozměry UPS důležitou roli při maximalizaci využití každého centimetru. Eaton 93E G2 UPS je o 60 % menší než podobná konkurenční řešení a má maximální šířku 600 mm, která zajišťuje bezproblémovou integraci s IT racky při uspořádání do řady.

Energeticky úsporné technologie Eaton

Pomocí energeticky úsporných technologií společnosti Eaton můžete kontrolovat své náklady a přispívat k dosažení cílů udržitelnosti.

Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton

Systém je nepřetržitě monitorován odborníkem společnosti Eaton. Rychlejší reakce na poruchy, komplexní pravidelná zpráva o stavu UPS včetně analýzy předpovědí a správy životního cyklu.

Nové servisní plány na míru

Nabízíme flexibilní servisní plány, které se přizpůsobí vašim potřebám, jako je údržba UPS, technická podpora a pohotovostní odezva.
Specifikace

Technické specifikace UPS Eaton 93E G2

Rozsah výkonu 100 - 120 - 160 - 200 kVA
Napětí 380 V, 400 V, 415 V
Topologie Online
Účinnost Až 96,1 % (režim dvojité konverze)
Až 99,3 % (režim vysoké účinnosti)
Typ baterie VRLA
Krytí IP 20