Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Kompaktní jistič řady BZM

Kompaktní jističe BZM společnosti Eaton nabízí optimální a efektivní ochranu pro rozvod elektrické energie nízkého napětí. Výhodou řady BZM je jednoduché použití: Termomagnetická spoušť pro nadproudovou a zkratovou ochranu je již z výroby pevně nastavena Spolu s jednoduchým ovládáním přístroje i jeho příslušenství nabízí řada BZM společnosti Eaton zajímavý sortiment.

JMENOVITÉ PROUDY AŽ DO
125 A / 250 A / 400 A
NORMY
ČSN EN 60947-2
STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
III (ČSN EN 60947)

Základní funkce

BZM1

  • Dostupné varianty: 1-pól, 2-pól, 3-pól a 4-pól
  • Elektrický přívod: Strana napájení a zátěže
  • Připojení: kabelová oka nebo třmenové svorky

 

BZM2

  • Elektrický přívod: Strana napájení a zátěže
  • Připojení: kabelová oka nebo třmenové svorky (až 200 A a 25 kA)

 

BZM3

  • Dostupné varianty: 3-pól
  • Elektrický přívod: Strana napájení a zátěže
  • Připojení: kabelová oka

Jednoduché ovládání

Pro snadné použití je termomagnetická spoušť pevně nastavena již z výroby. Řada BZM se vyznačuje velice snadným ovládáním a umožňuje rychlou montáž.

Nepřekonatelný co se týče úspory místa

Řady jističů BZM1, BZM2 a BZM3 jsou nejtenčí ve své třídě, a proto lze využít místo v rozváděči co nejefektivněji, bez ohledu na to, zda jsou použity pro rozvod energie nebo jako ochrana přívodu v obytných nebo komerčních budovách.

Bezpečnost podle Eatonu

Rozváděče společnosti Eaton si získaly celosvětovou pověst jako standard v oblasti distribuce elektrické energie nízkého napětí. Kvalita společnosti Eaton chrání lidi a aktiva před zkratem a přetížením. Řada BZM je navržena pro podružné rozváděče s proudy 16 až 400 A.

Věřím, že řada BZM poskytuje ideální kombinaci úspory místa, technického výkonu a nízkých nákladů pro jednoduché komerční a rezidenční rozvaděče.

Martin Irmler, Product Manager
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close