Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Digitální kompaktní jistič NZM

Nová celosvětově dostupná řada digitálních jističů NZM perfektně zapadá do moderních systémů distribuce elektrické energie. Tyto výkonové jističe jsou vhodné pro univerzální použití – od malých rozváděčů, přes ovládání strojních zařízení a spouštěčů motorů až po velké systémy distribuce energie. Díky komunikačním, měřicím a vylepšeným funkcím je připraven pro použití v Průmyslu 4.0. 

100% kompatibilní
s původní řadou
Měření energie třídy 1
podle IEC 61557-12
Ukazatel životnosti
umožňuje prediktivní údržbu

Základní funkce

  • 100% kompatibilní se stávajícími systémy - stejné rozměry, srovnatelný nebo ještě lepší výkon
  • Splňuje podmínky pro IoT s integrovanou komunikací a měřením energie třídy 1
  • Integrovaná správa životního cyklu poskytuje informace pro prediktivní údržbu
  • Nadstandardní bezpečnost díky řešení Arc Flash Reduction Maintenance System™ a zonální selektivitě ZSI
  • Zvýšená výkonnost se zlepšenou selektivitou a novými variantami zkratové vypínací schopnosti (70 kA)
  • Vylepšená manipulace prostřednictvím push-in svorek u příslušenství

Nová generace jističů NZM společnosti Eaton poskytuje konektivitu a snížené náklady na instalaci v kombinaci s integrovanou bezpečnostní technologií.

    

Určeno pro použití ve strojních zařízeních

Vytvořte bezpečné pracovní prostředí pomocí výkonového jističe NZM. Rozsáhlá nabídka příslušenství umožňuje flexibilní přizpůsobení požadavkům zákazníka, např. místo montáže a připojovací svorky. Díky certifikacím IEC a UL/CSA neexistuje žádné omezení pro celosvětové použití. S novým integrovaným měřením energie je možné zavést systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.

Kompaktní řešení pro měření energie

Prostorově úsporná montáž díky integrovanému rozhraní pro měření energie a komunikaci daleko předčí externí měřicí a komunikační řešení. Díky inteligentnímu designu je ověření návrhu dle ČSN EN 61439 stále platné. Zónová selektivita (ZSI, Zone Selective Interlocking) zajišťuje selektivitu v rozsahu nastavení zpožděné zkratové spouště na 100%.

Řízení napájení motoru (MCC, Motor Control Center) a výkonový jistič NZM představují perfektní kombinaci

Digitální NZM jako součást spouštěčové kombinace umožňuje nejen bezpečný a spolehlivý start připojeného motoru, ale také poskytuje širokou škálu aplikačních dat. Kromě údajů o stavu a energii poskytuje také informace pro preventivní údržbu výkonového jističe. Řešení Arc Flash Reduction Maintenance System™ poskytuje ochranu systémů a personálu při provádění údržby nad rámec současných norem.

Ideální pro fotovoltaické systémy

S vypínači do 1 600 A je realizace a zavedení použití jako hlavní vypínače, nouzové vypínače a spínače spojek rychlé a jednoduché. Díky tomu jsou nové výkonové jističe NZM vhodné pro použití v různých prostředích, jako je obnovitelná energie, např. fotovoltaika s až 1 500 VDC.

Prediktivní údržba kritické infrastruktury

Eliminujte riziko výpadku napájení na konci životnosti jističe. S funkcí prediktivní údržby vás bude digitální NZM informovat o nutnosti údržby či výměny. Díky tomu budete moci účinně plánovat údržbu instalace a zvýšit její provozuschopnost.

Vhodné i pro nejnáročnější průmyslové aplikace

Společnost Eaton bedlivě sleduje, co zákazníci skutečně chtějí, a podle toho navrhuje své výrobky. Nové digitální kompaktní jističe NZM byly navrženy pro výkonově náročné použití s vysokým spínacím výkonem při 690 VAC. To se týká například větrných elektráren a datových center.

    

Představení nového digitálního kompaktního jističe NZM

V souvislosti s digitalizací čelíme velkým výzvám - a my jim čelíme s novým digitálním NZM. Integrované funkce umožňují použití digitálního NZM v aplikacích průmyslu 4.0.

V souvislosti s digitalizací čelíme s novým digitálním NZM velkým výzvám co se týče široké škály komunikačních možností.
V souvislosti s digitalizací čelíme s novým digitálním NZM velkým výzvám co se týče široké škály komunikačních možností.
Martin Irmler, Produktový manažer
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Software a firmware

xSpider

Výpočtový program xSpider je graficky orientovaný návrhový systém pro návrh a dimenzování sítí nízkého napětí s jisticími přístroji Eaton.

Power Xpert Protection Manager

Program Power Xpert Protection Manager společnosti Eaton poskytuje čisté, intuitivní uživatelské rozhraní umožňující bezkonkurenční kontrolu, testování a řešení problémů.