Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

Konverzní sada pro LED svitidla – autonomní konverzní sada

Konverzní sada je určena ke konverzi hlavního LED osvětlení, napájeného z elektrické sítě, na nouzové osvětlení. Je kompatibilní s většinou stmívatelných a nestmívatelných ovladačů LED s konstantním proudem a napájením ze sítě pro lineární/plošné i stropní aplikace. Sadu lze také použít s normálním ovládacím zařízením LED s pevným výstupem nebo stmívatelným výstupem s nouzovým výstupním výkonem od 2,5 W do 4,1 W.

Produktová řada je navržena ve velmi malém krytu o rozměrech 35x23x185 mm, což je ideální pro použití v kompaktních svítidlech s LED diodami tam, kde je prostor tím nejdůležitějším. Tato řada je certifikována podle normy IEC61347-2-7, což umožňuje snadné dosažení shody konvertovaných svítidel s normou IED60598-2-22.

Všechny dostupné modely jsou programovatelné pomocí propojky k nouzovému provozu po dobu 1 nebo 3 hodin. Rozsah výstupního napájecího napětí o rozsahu od 3Vdc do 180Vdc činí tento produktový sortiment ideální volbou pro řízení většiny LED modulů od výrobců osvětlení napájeného ze sítě, které jsou dnes dostupné na trhu.

Autonomní
Volitelná doba provozu 1h a 3h
Kompletní řada
K dispozici pro nízké, střední a vysoké napětí
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování se CGLine+

Funkce

  • Snadná montáž
  • Certifikát ENEC
  • Pro LED moduly s napájecím napětím 3–180 V
  • Omezení výstupního výkonu a klasifikace SELV
  • Řada baterií v závislosti na modelech a technologii, s ochranou proti zapojení s obrácenou polaritou na konektoru baterie
  • Automatické vypnutí výstupu, pokud je zatížení LED mimo rozsah
  • Nízkoprofilový kryt (35 × 23 × 185 mm)
  • Indikátor nabíjení
  • K dispozici jsou varianty CGLine+

Jednoduše nejflexibilnější a nejspolehlivější monitorování pro váš klid

Konverzní sadu LED lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Měniče

Objednací číslo Popis
O-HVLD-2L-CGL Konverzní sada LED ovladač vysokého napětí 40-180V 2LF CGLine+
O-HVLD-2LCGLTB Konverzní sada LED ovladač vysokého napětí 40-180V 2LF TB CGLine+
O-HVLD-4AA Konverzní sada LED ovladač vysokého napětí 40-180V/ 4AA
O-HVLD-4AA-TB Konverzní sada LED ovladač vysokého napětí 40-180V/ 4AA
O-HVLD-5CS Konverzní sada LED ovladač vysokého napětí 40-180V/ 5CS
O-HVLD-5CS-TB Konverzní sada LED ovladač vysokého napětí 40-180V/ 5CS
O-LVLD-2L-CGL Konverzní sada LED ovladač nízkého napětí 3-33V 2LF CGLine+
O-LVLD-2LCGLTB Konverzní sada LED ovladač nízkého napětí 3-33V 2LF TB CGLine+
O-LVLD-3CS Konverzní sada LED ovladač nízkého napětí 3-33V/ 3CS
O-LVLD-3CS-TB Konverzní sada LED ovladač nízkého napětí 3-33V/ 3CS
O-LVLD-4AA Konverzní sada LED ovladač nízkého napětí 3-33V/ 4AA
O-LVLD-4AA-TB Konverzní sada LED ovladač nízkého napětí 3-33V/ 4AA
O-MVLD-2L-CGL Konverzní sada LED ovladač středního napětí 20-55V 2LF CGLine+
O-MVLD-2LCGLTB Konverzní sada LED ovladač středního napětí 20-55V 2LF TB CGLine+
O-MVLD-4AA Konverzní sada LED ovladač středního napětí 20-55V/ 4AA
O-MVLD-4AA-TB Konverzní sada LED ovladač středního napětí 20-55V/ 4AA
O-MVLD-4CS Konverzní sada LED ovladač středního napětí 20-55V/ 4CS
O-MVLD-4CS-TB Konverzní sada LED ovladač středního napětí 20-55V/ 4CS

Příslušenství

O-CKL-TB Konverzní sada LED Testovací tlačítko
O-CKL-TB-CGL Konverzní sada LED CGLine+ Testovací tlačítko

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Metoda montáže: N/A
Světelný zdroj: Pro hlavní LED osvětlení
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 230 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: II
Stupeň krytí (IP): IP20
Výdrž: 1–3 h nastavitelná
Světelný tok při nouzovém provozu: N/A
Pozorovací vzdálenost: N/A
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): N/A
Provoz: Pohotovostní (NM)
Testovací systém: Bez testovacího systému | CGLine+
Provedení svítidla: Konverzní sada
Odkazy ke stažení
X
Download Close