Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FlexiTech SE – Autonomní nouzové svítidlo

Díky snadnému ovládání a jednotnému rozsahu vám FlexiTech usnadňuje každodenní práci a pomáhá s vašimi projekty. FlexiTech SE je moderní a flexibilní nouzové svítidlo nabízející efektivní světelný výkon, které se přizpůsobí většině aplikací. Jeho průhledná základní deska je jen jednou z několika vylepšení zajišťujících snadnou montáž.

FlexiTech SE je optimální pro osvětlení únikových cest, nabízí dobré rozestupy mezi svítidly. Při jiném využití nabízejí optické čočky různé rozložení světla. Dostupná také voděodolná verze, stejný vzhled.

Použití LED, součástek s dlouhou životností, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

Světelný výkon
Efektivní rozestupy mezi svítidly a silný světelný výkon
Moderní a flexibilní design
Minimum technických detailů, hladké povrchy a úzký kryt
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování se CGLine+

Funkce

  • Od 150lm až po 600lm / 1h
  • Technologie CGLine+
  • Nastavitelná hladina světla v trvale svítícím režimu
  • Baterie LiFePo
  • Volitelná doba trvání 1h, 1,5h, 2h a 3h
  • Optimalizovaná distribuce světla pro osvětlení únikových cest
  • Optické čočky nabízí různé rozložení světla
  • Stupeň ochrany IP43 a IP65, stejný vzhled
  • Příslušenství pro zapuštěnou montáž
  • S technologií CGLine+ není po dobu 10 let nutná výměna náhradních dílů

S námi je nouzové osvětlení hračka

Moderní a flexibilní design

Díky čistému designu, úzkému krytu a hladkým povrchům je řada FlexiTech vhodná pro nejrůznější typy budov. Flexibilní design vám usnadňuje každodenní práci a pomáhá s vašimi projekty – jeden jediný produkt pro různá využití, voděodolná verze se stejným vzhledem, příslušenství pro lepší zapojení a inovativní základna pro rychlou instalaci.
FlexiTech SE wall surface mounting
Montáž na stěnu
FlexiTech SE ceiling surface mounting
Montáž na strop
FlexiTech SE ceiling recessed mounting
Zapuštěná montáž na zeď nebo do stropu s příslušenstvím

6 vylepšení, díky kterým je instalace FlexiTech snazší

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1. Drážkované otvory pro rychlé upevnění a snadnou úpravu

2. Pružinová svorkovnice s dvojitou propojkou

3. Průhledná základní deska s širokou manipulační plochou pro snadnou montáž a výměnu stávajících produktů

4. 9 gumových kabelových vstupů, žádné plastové části, které by se při přístupu zezadu mohly rozbít

5. Vodováha pro perfektní horizontální vyrovnání

6. Možnost přímé montáže do instalační krabice ( Ø 67 mm)

Efektivní světelný výkon

FlexiTech SE je optimální pro osvětlení únikových cest, nabízí efektivní rozestupy mezi svítidly a silný světelný výkon. Přizpůsobí se většině aplikací. Při jiném využití mohou být optické čočky snadno nahrazeny jinými, s jiným rozložení světla.

Prostě ten nejflexibilnější a nejspolehlivější monitoring pro váš klid

Svítidla FlexiTech SE lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.

Produkty na míru přizpůsobené jedinečným požadavkům vašeho projektu

Dokonalá integrace svítidel do architektury budov je vždy výzva.

Společnost Eaton pomáhá při řešení této výzvy řadou barevných krytů svítidel a příslušenství.

  • Barevná autonomní svítidla pro nouzové osvětlení
  • Barevné zapuštěné základny
  • Specifické integrační nebo upevňovací systémy
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla

Objednací číslo Popis
FT2SE150CGL13 Nouzové svítidlo FlexiTech 150lm CGL+, 1–3h
FT2SE150CGL13IP Nouzové svítidlo FlexiTech 150lm CGL+, 1–3h, IP65
FT2SE300CGL13 Nouzové svítidlo FlexiTech 300lm CGL+, 1–3h
FT2SE300CGL13IP Nouzové svítidlo FlexiTech 300lm CGL+, 1–3h, IP65
FT2SE600CGL13 Nouzové svítidlo FlexiTech 600lm CGL+, 1–3h
FT2SE600CGL13IP Nouzové svítidlo FlexiTech 600lm CGL+, 1–3h, IP65
FT2SE150ATT13 Nouzové svítidlo FlexiTech 150lm AT MNM Tel, 1–3h
FT2SE150ATT13IP Nouzové svítidlo FlexiTech 150lm AT MNM Tel, 1–3h, IP65
FT2SE300ATT13 Nouzové svítidlo FlexiTech 300lm AT MNM Tel, 1–3h
FT2SE300ATT13IP Nouzové svítidlo FlexiTech 300lm AT MNM Tel, 1–3h, IP65
FT2SE600ATT13 Nouzové svítidlo FlexiTech 600lm AT MNM Tel, 1–3h
FT2SE600ATT13IP Nouzové svítidlo FlexiTech 600lm AT MNM Tel, 1–3h, IP65

Příslušenství

Objednací číslo Popis
FT2-RKC Zapuštěná sada pro stropní montáž, kompatibilní s FlexiTech SE a FlexiTech ED (umístění na strop)
FT2-WG Ochranná mříž, kompatibilní s FlexiTech SE a FlexiTech ED
FT2SE-RB Zapuštěná skříň na omítku a cihlovou zeď, kompatibilní s FlexiTech SE
FT2SE-LO Čočky s optimalizovanou distribucí světla pro protipanické osvětlení, kompatibilní s FlexiTech SE
40071352379 Magnet pro nastavení osvětlení a manuální testování
FT-BAT2 Napájecí sada, LifePo 3,2 V / 1,5 Ah
FT-BAT3 Napájecí sada, LifePo 3,2 V / 3 Ah
FT-BATLL2 Napájecí sada, LifePo s dlouhou životností 3,2 V / 1,5 Ah
FT-BATLL3 Napájecí sada, LifePo s dlouhou životností 3,2 V / 3 Ah

TECHNICKÉ PARAMETRY

Metoda montáže: Montáž na zeď/strop | Povrchová/zapuštěná montáž
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 230 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: II
Stupeň krytí (IP): IP43 | IP65
Výdrž: Nastavitelná 1-1,5-2-3h
Světelný tok při nouzovém provozu: 150–600lm
Pozorovací vzdálenost: N/A
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK07
Provoz: Trvalý / Pohotovostní (M / NM)
Testovací systém: Auto-Test | CGLine+
Provedení svítidla: Bezpečnostní svítidla únikové cesty a osvětlení otevřeného prostoru
Odkazy ke stažení
X
Download Close