Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

i-P65+ – Autonomní bezpečnostní svítidlo

Nouzové svítidlo i-P65+ bylo vyvinuto speciálně pro požadavky v průmyslových prostředích. Díky kombinaci vysoce účinných LED a speciální optiky poskytuje i-P65+ optimální výkon pro nejrůznější aplikace. Konstrukce krytu je ve stupni krytí IP65 a odolností proti rázům IK08, což je ideální pro prostředí v průmyslovém sektoru.

Fotometrické a elektronické komponenty včetně baterií jsou navrženy pro spolehlivou funkci se stálou teplotou okolního prostředí až do 40°C. Svítidla mohou být spolehlivě použita v halách, kde je díky strojům nebo procesům zvýšená teplota. Vzhledem k vysokému světelnému výkonu – také s baterií – je model i-P65+ také vhodný pro aplikace, v nichž je vyžadována intenzita osvětlení více než 1 lx, např. ve vysoce rizikových oblastech.

Použití LED, komponentů s dlouhou životností, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

Robustnost
Krytí IP65 a odolnost proti nárazům IK08
VYSOKÝ VÝKON
Určeno pro vysoké stropy a maximální rozteč
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování s CGLine+

Funkce

  • Vysoký světelný výkon až 740 lm do vysokých rozptylů a pro vysoké stropy
  • 2 verze: Symetrická optika a asymetrický reflektor
  • Doba výdrže 1h nebo 3h
  • Technologie CGLine+
  • Robustní design: IP65 a IK08
  • Polykarbonátový (PC) nebo hliníkový kryt (Alu)
  • Splňuje požadavky potravinářské normy HACCP

Vysoký stupeň ochrany proti vodě, prachu a nárazům

Řada i-P65+ pojmenovaná podle označení ochrany proti vniknutí IP65, která byla základem pro její vývoj, se vyznačuje také odolností proti nárazům IK08, díky čemuž je vhodná pro oblasti s vysokými úrovněmi vlhkosti, prachu a obecně pro oblasti, kde je vyžadována robustní konstrukce.

Jednoduše nejflexibilnější a nejspolehlivější monitorování pro váš klid

Svítidla i-P65+ lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.

Bezpečné uchovávání potravin na talířích

Řada i-P65+ byla vytvořena s ohledem na potravinářský průmysl a splňuje požadavky norem HACCP na bezpečnost a kvalitu.

Vyvinuto speciálně pro požadavky průmyslového prostředí

Optika čoček pro velké otevřené prostory

Optika čoček u varianty i-P65+ L emituje téměř čtvercovou distribuci světla ve velkých prostorech.

To je zvlášť vhodné pro velké haly, kde není možno definovat pevnou únikovou cestu kvůli měnícím se účelům použití, což znamená, že celá oblast musí být osvětlena.

Maximální vzdálenost mezi svítidly až 24 m snižuje počet požadovaných světelných bodů. Montáž svítidla až do výšky 17 m umožňuje instalace ve všech běžných výškách.

emergency-lighting-i-p65-plus-h-high-spaces-close-up.jpg
emergency-lighting-i-p65-plus-h-high-spaces-close-up-warehouse.jpg

Řešení reflektorů pro extrémně vysoké a úzké prostory

Reflektorové řešení u varianty i-P65+ H bylo speciálně vyvinuto pro extrémní výšku montáže v kombinaci s úzkými únikovými cestami, např. s regálovými aplikacemi s vysokým stropem (sklady), kde v případě nesprávného rozložení světla je do regálů distribuováno více světla než do bezpečnostní oblasti na únikových cestách.

Montážní výšky až 35 m a rozmístění osvětlení až 24 m omezují potřebný počet svítidel, což snižuje náklady na instalaci a provoz.

emergency-lighting-i-p65-plus-l-large-spaces-close-up.jpg
emergency-lighting-i-p65-plus-h-high-spaces-close-up-pallets.jpg
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Svítidla

Objednací číslo Popis
iP65PHA3HCGL i-P65 Plus H 3h CGLine+, Alu, Asymetrická optika
iP65PHP1H i-P65 Plus H 1h, PC, Asymetrická optika
iP65PHP1HCGL i-P65 Plus H 1h CGLine+, PC, Asymetrická optika
iP65PHP1HIS i-P65 Plus H 1h autotest, PC, Asymetrická optika
iP65PHP3H i-P65 Plus H 3h, PC, Asymetrická optika
iP65PHP3HCGL i-P65 Plus H 3h CGLine+, PC, Asymetrická optika
iP65PHP3HIS i-P65 Plus H 3h autotest, PC, Asymetrická optika
iP65PLA3HCGL i-P65 Plus L 3h CGLine+, Alu, Symetrická optika
iP65PLP1H i-P65 Plus L 1h, PC, Symetrická optika
iP65PLP1HCGL i-P65 Plus L 1h CGLine+, PC, Symetrická optika
iP65PLP1HIS i-P65 Plus L 1h autotest, PC, Symetrická optika
iP65PLP3H i-P65 Plus L 3h, PC, Symetrická optika
iP65PLP3HCGL i-P65 Plus L 3h CGLine+, PC, Symetrická optika
iP65PLP3HIS i-P65 Plus L 3h autotest, PC, Symetrická optika

Příslušenství

Objednací číslo Popis
IP65PSUSPB i-P65 Plus Montážní konzole

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Metoda montáže: Montáž na strop | Zavěšení na řetízek
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Polykarbonát | Hliník
Barva krytu: Bílá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: I
Stupeň krytí (IP): IP65
Výdrž: 1h | 3h
Světelný tok při nouzovém provozu: 380lm až 740lm
Pozorovací vzdálenost: N/A
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK08
Provoz: Trvalý / Pohotovostní (M / NM)
Testovací systém: Auto-Test | CGLine+
Provedení svítidla: Bezpečnostní svítidla únikové cesty a osvětlení otevřeného prostoru
Odkazy ke stažení
X
Download Close