Micropoint 2 je výkonné nouzové svítidlo pro zapuštěnou montáž, které disponuje nejmodernějšími diodami LED a optickou technologií a které je nenápadné, vysoce kvalitní, výkonné a vhodné pro použití v interiérech.
Inovativní design optiky používaný ve svítidle Micropoint 2 využívá efektivní diodu LED pro zajištění rovnoměrného rozložení nouzového osvětlení na únikové trase nebo v otevřeném prostoru, což zvyšuje výkon a snižuje spotřebu elektrické energie. Přednastavené úrovně osvětlení mohou být upraveny v řízeném režimu, aby fungovaly jako bezpečnostní osvětlení. Nastavení se provádí pomocí dotykového tlačítka na čelní ploše svítidla.
Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižují provozní náklady a náklady na údržbu instalace.
| Objednací kód | Popis |
| MP2E3H | Micropoint 2 Úniková trasa 3h |
| MP2E3HIS | Micropoint 2 Úniková trasa 3h Autotest |
| MP2E3HCGL | Micropoint 2 Úniková trasa 3h CGLine+ |
| MP2O3H | Micropoint 2 Protipanické osvětlení 3 h |
| MP2O3HIS | Micropoint 2 Protipanické osvětlení 3h Autotest |
| MP2O3HCGL | Micropoint 2 Protipanické osvětlení 3h CGLine+ |
| Metoda montáže: | Montáž zapuštěná do stropu |
| Světelný zdroj: | LED nevyměnitelný |
| Materiál krytu: | Hliník |
| Barva krytu: | Bílá |
| Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: | 230–240 V AC, 50/60 Hz |
| Třída krytí: | II |
| Stupeň krytí (IP): | IP44 |
| Výdrž: | 3h |
| Světelný tok při nouzovém provozu: | 148lm až 153lm |
| Pozorovací vzdálenost: | N/A |
| Míra odolnosti vůči nárazu (IK): | IK03 |
| Provoz: | Trvalý / Pohotovostní (M / NM) |
| Testovací systém: | Bez testovacího systému | Auto-Test | CGLine+ |
| Typ svítidla: | Bezpečnostní svítidla únikové cesty a protipanické osvětlení |