Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

RoundTech MR EC – Autonomní bezpečnostní značka

Díky využití standardního vybavení pro výřez kulatých otvorů je instalace řady RoundTech rychlá a snadná. Řada RoundTech ve verzi bezpečnostních značek nabízí dokonalé homogenní a jednotné osvětlení piktogramů s pozorovací vzdáleností 20 m.

Standardně dodáváno v krytí IP43/IK04, s funkcí Increased Affordance a se čtyřmi směrovými piktogramy a jedním prázdným. RoundTech využívá ekologické lithiové baterie a zasazuje se tak o udržitelnost bezpečnostního osvětlení.

Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (verze CGLine+) výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

Snadná zapuštěná montáž
Standardní děrovka (Ø 64–78 mm)
Funkce Zvýšená pozornost (IA)
Lepší viditelnost bezpečnostní značky pro rychlejší a bezpečnější evakuaci
Nejnovější technologie
Automatické testování a monitorování se CGLine+

Funkce

  • Homogenní a jednotné osvětlení
  • Vysoká svítivost kontrastní bílé barvy >500 cd/m²
  • Funkce Zvýšená pozornost (IA) s technologií CGLine+
  • Funkce nastavení jasu při napájení z elektrické sítě
  • Doba provozu 3h
  • Lithiová baterie
  • Pozorovací vzdálenost 20m
  • Součástí balení je sada piktogramů
  • Na požádání lze vyrobit piktogramy na míru
  • Jednodušší údržba, energeticky úsporné
  • Šetrné k životnímu prostředí

Nenápadné a rychlé zapojení

Rychlá a snadná instalace zapuštěného osvětlení RoundTech zcela mění hru – pomocí standardní děrovky vyříznete kruhový otvor, protáhnete jím řídící jednotku s kabelem a zapustíte svítidlo do podhledu.

RoundTech MR SEO

Inovativní funkce eFocus umožňují řadě RoundTech od Eatonu řešit únikové trasy a antipanické oblasti jediným svítidlem. Dostupné ve variantách 150 lm, 200 lm a 400 lm, možnost nízké aplikace při montáži do 5 m, ve výšce 3 m s 19m rozestupy, verze pro vysoké aplikace do výšky až 11 m.

Zlepšené rozpoznávání bezpečnostní značky

K dispozici je technologie Zvýšená pozornost (IA), která zlepšuje osobám rozpoznávání únikových tras v nouzové situaci. Tato funkce umožňuje bezpečnostním značkám blikat nebo pulzovat, jsou tedy mnohem viditelnější a mohou urychlit proces evakuace.

Jednoduše ten nejflexibilnější a nejspolehlivější monitoring pro váš klid

Svítidla RoundTech lze spolehlivě a efektivně monitorovat díky technologii CGLine+.

Přizpůsobení piktogramů

Bezpečnosní značky nemusí vždy ukazovat únikovou cestu. Někdy je nutné označit polohu hasicího zařízení, místa první pomoci, shromažďovacího místa atd.

Společnost Eaton připravila základní řadu specifických piktogramů pro několik skupin výrobků, které pokryjí většinu požadavků na značení.

Chcete se dozvědět více nebo nevidíte požadovaný piktogram? Obraťte se na náš obchodní tým, který s vámi rád projedná konkrétní potřeby vašeho projektu.

emergency-lighting-pictogram-customization-range.png
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidlo

Objednací kód Popis
RT2R2EC4ICGL3H RTECH ME EC 20M CGL+ 4 I M 3 h IP43

Příslušenství

Objednací kód Popis
RT2R-BAT3 Napájecí sada, LiFePo 3,2 V 3 Ah
EMN Magnet Eaton pro konfiguraci a testování
FT2ED-4I Sada 4 piktogramů pro RoundTech MR EC (nahoru, dolů, vlevo, vpravo), formát ISO
RT2R-RP Renovační deska pro zapuštěnou variantu RoundTech střední

Piktogramy

Objednací kód Popis    
FT2ED-PICTO-VL Picto, ISO7010-E001 VL, východ svisle vlevo FT2ED-PICTO-MP Picto, ISO7010-E007, místo setkání
FT2ED-PICTO-VR Picto, ISO7010-E002 VL, východ svisle vpravo FT2ED-PICTO-H Picto, hydrant
FT2ED-PICTO-VD Picto, ISO7010-E002 VL, východ svisle dolů FT2ED-PICTO-CR Picto, ISO7010-E003, První pomoc
FT2ED-PICTO-UR Picto, ISO7010-E002 U/R, východ nahoru vpravo FT2ED-PICTO-FEX Picto, ISO7010-F001, hasicí přístroj
FT2ED-PICTO-DR Picto, ISO7010-E002 D/R, východ dolů vpravo FT2ED-PICTO-FHO Picto, ISO7010-F002, požární hadice
FT2ED-PICTO-DL Picto, ISO7010-E001 VL, východ dolů vlevo FT2ED-PICTO-INFO Picto, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2ED-PICTO-UL Picto, ISO7010-E001 U/L, východ nahoru vlevo FT2ED-PICTO-WC  Picto, ISO7001/P-I PF003, WC
FT2ED-PICTO-DMD Picto, FDX08-040-3 T28, osoba na invalidním vozíku, šipka dolů FT2ED-PICTO-EWL Picto, ISO7010-E016, únikové okno vlevo
FT2ED-PICTO-DML Picto, FDX08-040-3 T28, osoba na invalidním vozíku, šipka vlevo FT2ED-PICTO-EWR Picto, ISO7010-E016, únikové okno vpravo
FT2ED-PICTO-DMR Picto, FDX08-040-3 T28, osoba na invalidním vozíku, šipka doprava FT2ED-PICTO-EWD Picto, ISO7010-E016, únikové okno dole
FT2ED-PICTO-DML1 Picto, DIN4844, osoba na invalidním vozíku, šipka doleva FT2ED-PICTO-RWL Picto, ISO7010-E017, záchranné okno vlevo
FT2ED-PICTO-DMR1 Picto, DIN4844, osoba na invalidním vozíku, šipka doprava FT2ED-PICTO-RWR Picto, ISO7010-E017, záchranné okno vpravo
FT2ED-PICTO-DMD1 Picto, DIN4844, invalida, šipka dolů FT2ED-PICTO-RWD Picto, ISO7010-E017, záchranné okno dole

TECHNICKÉ PARAMETRY

Metoda montáže: Montáž zapuštěná do stropu
Světelný zdroj: LED nevyměnitelný
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 220–230 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: II
Stupeň krytí (IP): IP43
Výdrž: 3h
Světelný tok při nouzovém provozu: N/A
Pozorovací vzdálenost: 20m
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): IK04
Provoz: Trvalý (M)
Testovací systém: Auto-Test | CGLine+
Provedení svítidla: Bezpečnostní značka
Odkazy ke stažení
X
Download Close