Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Rozváděčové systémy xEffect

xEffect Ci

Průmyslové skříňky xEffect Ci představují ideální řešení pro montáž všech typů spínacích a ochranných zařízení, jako jsou modulární jističe, kompaktní jističe, odpínače, spouštěče motorů nebo stykače. Nabízejí ochranu v náročném prostředí, snižují náklady na instalaci a jsou vhodné prakticky pro všechny průmyslové aplikace, např. pro výrobu strojních zařízení nebo i pro použití ve fotovoltaických instalacích. Polykarbonátové skříňky se stupněm krytí IP65 brání vniknutí vody, prachu a špíny. Tyto skříňky odolávají korozi, splňují normu ČSN EN 62208 a odpovídají požadavkům normy UL508A pro zařízení typu NA. 

Stupeň krytí
IP65
vysoká kvalita
polykarbonátu
Splňuje normu
ČSN EN 62208

Základní funkce

Zkoušeno a testováno v nejextrémnějších podmínkách

  • Skříňka z vysoce kvalitního polykarbonátu – stupeň krytí IP65
  • Kryt s odpruženými uzávěry
  • Dvojitá izolace poskytuje maximální bezpečnost, na kterou se můžeme vždy spolehnout
  • Vhodné pro obzvláště prašná a znečištěná prostředí
  • Vysoký stupeň ochrany proti vlhku a vodě
  • Částečně odolné vůči otřesům a odolné vůči mechanickým nárazům
  • Odolné vůči kouři a korozivním látkám
  • Samostatné skříňky Ci, X a Ci, NA

 

Když na chytrém vzhledu záleží

Díky hladkému povrchu stěn skříňky zde nejsou žádné rohy, ve kterých by se zachycovala nečistota. Možnosti využití skříní Ci jsou například jako součást strojních zařízení, ovládací skříně v průmyslu či fotovoltaických systémech.

Lepší ochrana díky proaktivní komunikaci

Digitální proudové chrániče RCCB řady xEffect společnosti Eaton zvládnou více než jen vypínání: Monitorují elektrické instalace a předem upozorňují na možné poruchy při nestandardních hodnotách proudu. Díky funkci krátkého zpoždění a optimální hranici pro vypnutí nezpůsobí dočasná porucha vypnutí přístroje. V případě detekce poruchy zařízení okamžitě ohlásí tuto informaci řídícímu středisku, aby mohlo být zahájeno odstraňování příčin poruchy dříve, než dojde k jakémukoli nežádoucímu vypnutí. Lze tak přesně určit příčinu poruchy, což zjednodušuje údržbu a zvyšuje spolehlivost systému.

Zjistěte více o digitálních proudových chráničích společnosti Eaton

Optimalizovaná a nadčasová ochrana

Skříně Ci nabízí dodatečnou ochranu proti mechanickým nárazům a látkám způsobujícím korozi. Díky dvojité izolaci nabízejí skříňky xEffect Ci optimalizovanou a nadčasovou ochranu.

Maximální provozní bezpečnost

Díky šedým průhledným krytům mohou operátoři snadno zkontrolovat správné fungování rozvaděče. K dispozici jsou také neprůhledné kryty a kryty s integrovaným cylindrickým zámkem.

Ochrana proti obloukovým zkratům

Díky pružným uzávěrům krytů nabízí skříně Ci ochranu proti obloukovým zkratům. V případě obloukového zkratu je přetlak redukován uvolněním krytu o několik milimetrů a okamžitým opětovným uzavřením.

Video o CI

Polykarbonátové skříňky Ci společnosti Eaton nabízejí maximální flexibilitu.

Specifikace

Technická specifikace – xEffect Ci

Rozváděčová skříň pro průmyslové aplikace, prázdná

Verze Ci X podle normy ČSN EN 62208
Verze Ci NA podle normy UL508A
Stupeň krytí: IP65 (IK10)
Materiál skříňky: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny
Materiál krytu (krycí desky): nevyztužený polykarbonát
Zkouška žhavou smyčkou: skříňka: 960 °C / kryt: 850 °C
Charakteristiky hořlavosti: skříňka UL94V1 / kryt UL94V2
Izolační napětí: Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: třída ochrany II, dvojitá izolace
Barva: skříňka: RAL7035 / kryt: průhledná šedá nebo RAL7035
Způsob instalace: vnitřní, venkovní chráněná
Odkazy ke stažení
X
Download Close