Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena
Nabíjení elektromobilů

Green Motion Home

Eaton Green Motion Home je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržená pro vnitřní i venkovní použití v soukromých parkovacích zařízeních pro jednotlivé domy. Tato nabíjecí stanice pro elektromobily přináší řadu výhod: • Bezpečné nabíjení elektromobilů na základě osvědčené technologie nabíjení elektromobilů • Pohodlné nabíjení vhodné pro všechny typy soukromých elektromobilů
ROZSAH VÝKONU
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW a 22 kW
TOPOLOGIE
Kabel nebo zásuvka typu 2
MOŽNOST MONTÁŽE
Montáž na stěnu nebo na podlahu

Přizpůsobitelná nabíjecí stanice pro elektromobily vhodná pro všechny typy použití v domácnostech

Green Motion Home byl navržen pro vnitřní i venkovní použití a lze jej přizpůsobit pomocí široké škály možností. AC nabíjecí stanice pro elektromobily splňuje specifikace nabíjení všech typů elektromobilů využívajících režim nabíjení 3 a je vybavena konektorem typu 2. Může být nainstalována na stěnu nebo na zeď, se zásuvkou nebo integrovaným kabelem s konektorem.

Nabíjení elektromobilů s ohledem na budoucnost

Maximální výstupní výkon nabíječky Green Motion Home lze v případě potřeby upravit, což uživateli umožní přizpůsobit výstupní výkon zařízení Green Motion Home palubní nabíječce v novém automobilu bez nákladných změn instalace. Pouze v případě zvýšení výkonu na 22 kW může být nutná výměna kabelu a konektoru.

Jednoduchá a snadno použitelná

Uživatelé elektromobilů mohou jednoduše připojit svá elektrická vozidla a nabíjet je. Speciální mobilní aplikace umožňuje bezpečné nabíjení a uživatelsky přívětivé ovládání.

Mobilní aplikace Charger controller

Používejte nabíjecí stanici s mobilní aplikací Eaton Charger controller. Sledujte a spravujte proces nabíjení na svém telefonu nebo tabletu.

Green Motion Home wallbox

Green Motion Home je AC nabíjecí stanice pro elektromobily speciálně navržená pro vnitřní i venkovní použití v soukromých domech.

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Technická specifikace

Vstupní napětí

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
VSTUPNÍ NAPĚTÍ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

1 x 230 V 50 Hz – 1 fáze

3 x 400 V 50 Hz – 3 fáze

KOMPATIBILITA UZEMŇOVACÍHO SYSTÉMU:
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

TN, TT

VSTUPNÍ PROUD
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

1 x 16 A (3,7 kW) – 1 fáze

1 x 32 A (7,4 kW) – 1 fáze

3 x 16 A (11 kW) – 3 fáze

3 x 32 A (22 kW) – 3 fáze

Výstupní výkon

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
VÝSTUPNÍ VÝKON
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

3.7 kW – 22 kW

TYP VÝSTUPU
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Kabel nebo zásuvka typu 2 (T2 nebo T2S)

TYP KABELŮ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Přímý

SOUČASNÉ NABÍJENÍ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

1

Prostředí

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
PROVOZNÍ TEPLOTA
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

–25 °C až +45 °C

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Až do 2000 mm

INSTALACE
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Montáž na stěnu, vnitřní nebo venkovní

VLHKOST
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

< 95 % relativní vlhkost

Mechanické

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
METODA MONTÁŽE
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Nástěnná montáž
Sloupek pro montáž na podlahu (volitelný)

ROZMĚRY ( Š X V X H) V MM
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

285,5 x 264 x 116

HMOTNOST BEZ KABELU
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

3 kg

DÉLKA KABELU
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

5 metrů

Normy

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
SHODA S PŘEDPISY
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

ČSN EN 61851-1

STUPEŇ KRYTÍ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

IP54

DETEKCE ZEMNÍCH SVODŮ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Vestavěná ochrana 6mA DC

ODOLNOST PROTI NÁRAZU
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

IK08

Záruka

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
ZÁRUKA
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

2 roky

Segment

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
SEGMENT
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Použití pro soukromé účely

Uživatelské rozhraní a ovládání

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Indikace stavu LED páskou

KONTROLA PŘÍSTUPU
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Mobilní aplikace pro iOS a Android

Komunikace

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Wi-Fi a Ethernet

PROTOKOL
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

OCPP 1.6J

Certifikace a normy

Obecné

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
METODA NABÍJENÍ
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Režim 3 v souladu s normou ČSN EN 61851-1 nabíjení AC

Kabel

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
VERZE
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

Kabely typu 2: až 32 A/400 V AC v souladu s normou ČSN EN 62196-1 a ČSN EN 62196-2

Elektromagnetická kompatibilita

AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY
PRODUKT
AC NABÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY

ČSN EN 61851-21-2, ČSN EN 61000-6-1, ČSN EN 61000-6-3, ČSN EN 61000-3-3, ČSN EN 61000-3-11, ČSN EN 61000-3-12

Odkazy ke stažení
X
Download Close