Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Frekvenční měniče

Frekvenční měnič PowerXL DG1

Frekvenční měniče PowerXL DG1 společnosti Eaton jsou navrženy pro náročné a pokročilé aplikace. Jedná se o univerzální frekvenční měniče, které jsou vhodné zejména pro čerpadla, ventilátory a dopravní pásy. Nabízejí vysokou účinnost, bezpečnost a spolehlivost, energeticky úsporný algoritmus, vysokou zkratovou odolnost a robustní konstrukci. Mají všechna hlavní globální schválení a širokou škálu vestavěných rozhraní a komunikačních protokolů. Mají také dva další sloty pro rozšíření vstupů/výstupů. Lze je snadno připojit k bezdrátovým sítím pomocí externí brány WLAN-Modbus-TCP. Frekvenční měniče DG1 mají síťové napětí 230 V, 400 V až 500 V a 525 V až 600 V a pokrývají výkonový rozsah od 0,75 kW do 630 kW.

Integrovaná DC tlumivka
Maximální harmonické zkreslení (THD) 30 %
konfigurace pro jednu či více jednotek
Vhodný pro širokou škálu aplikací s více čerpadly a ventilátory.
Režim požáru
pro ochranu vašich systémů v případě požáru

Základní funkce

  • Algoritmus pro úsporu energie
  • Vysoká zkratová odolnost, 100 kA
  • Komplexní nabídka komunikačních protokolů (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, Bacnet MS/TP) a vstupy/výstupy
  • Robustní výkonová část pro použit v teplotním rozsahu od -30 °C do 50 °C bez snížení výkonu
  • Bezpečnostní funkce STO (safe torque off)
  • Dva nezávislé, kaskádovatelné a uživatelsky nastavitelné PID regulátor

Jednoduchá konfigurace

Frekvenční měnič PowerXL DG1 se díky integrovanému LCD displeji snadno konfiguruje. K nastavení základních funkcí je zapotřebí pouze 18 parametrů: údaje o motoru, frekvenční rozsah, datum, čas, jazyk. Jakmile je systém nakonfigurován, je aplikace připravena k provozu.

Odolný v drsném prostředí

Frekvenční měniče DG1 mají vysokou odolnost vůči teplotám a zkratům: mohou pracovat na plný výkon až do +50 °C bez snížení výkonu. Mají také vysokou odolnost proti zkratu (100 kA), což zajišťuje bezpečnost a stabilitu. Mají ventilátory s dlouhou životností a flexibilní regulátor jejich otáček, který snižuje riziko poruchy. Jejich vylepšená deska plošných spojů je chrání před vlhkostí a korozivním vzduchem. Díky vysoké úrovni ochrany IP54 lze tato zařízení instalovat bez ovládacích panelů a montovat v různých orientacích a umístěních tak, aby vyhovovala potřebám dané aplikace.

Připojte se kdekoli pomocí volitelné karty Profinet

Frekvenční měniče DG1 jsou kompatibilní s různými komunikačními moduly, které jim umožňují připojení k různým síťovým protokolům. Pro aplikace, které vyžadují ethernetové sítě, nabízí DG1 volitelnou kartu Profinet. Tato deska podporuje dvouportové rozhraní, které zjednodušuje vytváření liniové topologie. Propojením DG1 s Profinetem získáte přístup k datům ze systému v reálném čase, což usnadňuje diagnostiku a údržbu zařízení. Navíc můžete ušetřit čas a prostředky na zapojování, testování a uvádění do provozu.

Jednoduchá konfigurace díky nástroji Power Xpert inControl

Software Power Xpert inControl pro PC, který je součástí balíčku One Installer, vám pomůže při uvádění do provozu. Kromě základní konfigurace a diagnostických funkcí lze software použít také pro nastavení a čtení z integrovaného osciloskopu. Díky tomu lze zaznamenávat údaje až na osmi kanálech současně s krokem 10 ms. Nástroj Power Xpert InControl bude kromě řady PowerXL používán také pro všechna budoucí zařízení s podporou komunikace.

Frekvenční měniče s nastavitelnou frekvencí jsou navrženy pro dnešní náročné komerční a průmyslové aplikace.

Příslušenství pro frekvenční měniče PowerXL

Nabízíme širokou škálu příslušenství navrženého pro naše frekvenční měniče PowerXL, ale také příslušenství kompatibilní s jinými produkty. Mezi tyto příslušenství patří síťové tlumivky, zátěžové tlumivky, sinusové filtry a brzdné odpory. Umožňují přizpůsobit rozsah a přizpůsobit zařízení různým prostředím EMC a provozním podmínkám na straně napájení.

Harmonické kmity

Frekvenční měniče DG1 mají vestavěné stejnosměrné tlumivky, které snižují harmonické zkreslení a zlepšují kvalitu napájení bez dodatečných nákladů. Mohou dosáhnout typické úrovně 30 % THDi (celkové harmonické zkreslení proudu). Pokud vaše aplikace vyžaduje ještě nižší úrovně harmonických, společnost Eaton nabízí volitelné pasivní filtry harmonických, které mohou snížit THDi pod 5 % (8 % při zatížení pod 40 %). To vám umožňuje splnit normy IEC 61000-3-2 & IEC 61000-3-12 a také požadavky IEE 519 pro instalace UL.

Společnost Eaton vás bude podporovat všude tam, kde jde o energetickou účinnost.

Směrnice ErP a rostoucí automatizace strojů zvyšují poptávku po zařízeních s proměnnými otáčkami, a to i v jednoduchých aplikacích. Co pro vás znamená dodržování směrnice ErP a jak můžete zvýšit energetickou účinnost svých aplikací? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v našich komplexních odborných studiích a brožurách, stejně jako v našem podcastu s odborníky na energetickou účinnost ze společnosti Eaton.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close