Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Software

Software GALILEO

Vizualizační software GALILEO, vyvinutý společnosti Eaton, je výkonný nástroj pro plánování projektů pro všechna XV zařízení a průmyslové počítače. Snadno se používá a umožňuje vytvářet intuitivní provozní koncepty. Aplikace vytvořené softwarem GALILEO lze využít napříč mnoha různými odvětvími. Software GALILEO nabízí funkce, které jsou užitečné zejména pro mezinárodní výrobce strojů, jako jsou jazykově-specifické klávesnice a možnosti přepínat mezi jazyky a jednotkami během provozu. GALILEO lze navíc využít pro místní i vzdálenou vizualizaci, stejně jako pro provoz mobilních strojů.

Efektivní projektové plánování:
Uživatelsky přívětivé softwarové rozhraní
Flexibilní vizualizace:
Vizualizace on-site a přes webovou stránku
Koncept časově úsporné řady:
Prvky lze kopírovat mezi projekty

Základní funkce

  • Plná funkčnost HTML5
  • Podporuje všechny standardní komunikační protokoly
  • Podporuje ovládání gesty (protažení, zvětšování a zmenšování)
  • Podporuje integraci videí a souborů pdf
  • Funkčnost grafů pro optimální prezentace údajů
  • Rychle přístupná nabídka
  • Inteligentní funkce vyhledávání a třídění
  • Podporuje přepínání mezi poměry stran 16:9 a 4:3

Univerzální vzdálený přístup přes web

GALILEO WEB je nedílnou součástí systému GALILEO, který umožňuje vytvářet webové vizualizace založené na jazyce HTML5 jediným kliknutím, a to i pro uživatele, kteří nemají žádné znalosti programování. Vizualizace XV300 je snadno přístupná až z pěti vzdálených zařízení, jako například z počítače, tabletu nebo notebooku.

Vizualizace je rychlá a snadná

Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu rozhraní je možné projekty vytvářet během okamžiku. Také dobu plánování projektu a uvádění do provozu lze zkrátit simulací projektu v počítači.

Efektivní nástroj pro plánování projektů

Díky svým komplexním vlastnostem optimalizuje systém GALILEO strojní a systémový provoz od plánování projektu až po údržbu. Například obrazovky nápovědy, kontejnery, datové struktury, uživatelem definované objekty a další komponenty lze v rámci projektů znovu použít. Uživatelé mohou při tvorbě projektu vybírat z širokého spektra dynamických grafických objektů. Kontejnerové pojetí navíc poskytuje jasný přehled i v případě, že je třeba současně zobrazit více podobných vizualizačních objektů.

Intuitivní ovládání

Díky integraci různých stylů návrhů, animovaných změn obrazu a funkcí pro ovládání gest, jako je mazání, posouvání a zvětšování, podporuje GALILEO vytváření aplikací, které jsou obzvláště uživatelsky přívětivé a efektivní. Dostupné styly navíc zajišťují jednotný vzhled objektů v celém projektu.

Software GALILEO

    Specifikace

    Zvýraznit rozdíly
    Zobrazit pouze rozdíly
    Skrýt prázdné funkce
    Odkazy ke stažení
    X
    Download Close

    Potřebujete produktovou podporu?

    Support from Eaton

    Contact us

    +359884477015