Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Spínání stejnosměrného proudu

Jistič stringů PKZ-SOL

Jistič stringů PKZ-SOL řady Moeller společnosti Eaton představuje bezpojistkovou alternativu poskytující ochranu proti zkratovým proudům. Pro zajištění maximální ochrany je každý přístroj PKZ-SOL instalován uvnitř zákaznicky specifikované propojovací skříňky. Pomocný kontakt poskytuje informace o stavu jističe, přičemž dokumentace obsahuje schéma, které vysvětluje přesný vztah mezi vypínacím proudem ochranného přístroje a zkratovým proudem FV modulů.

Zákaznická specifikace:
Nastavitelná hodnota zkratového proudu
Vzdálené odpojení:
Podpěťové spouště

Základní funkce

  • Jmenovité napětí: 900 V DC
  • Jmenovité proudy 12 A, 20 A a 30 A
  • Přípustné zkratové proudy Isc v řetězci: od 1,6 A do 22 A

Rychle zpět do práce

Jističe stringů nabízejí zřetelnou výhodu oproti pojistkám, protože jsou okamžitě připraveny k provozu poté, co vypnuly a byla odstraněna příčina poruchy.

Flexibilní nastavení

Nastavitelná hodnota zkratového proudu umožňuje jemné vyladění přístroje na zkratový proud, který je skutečně přítomen v řetězci. Tepelná spoušť bude reagovat už v okamžiku, kdy proud dosahuje 1,05 až 1,3 násobku jmenovitého proudu, zatímco magnetická spoušť zareaguje při 6násobku jmenovitého proudu.

Inovace v podobě DC technologie

Asociace Current / OS

Společnost Eaton je zakládajícím členem asociace Current / OS, jejíž cílem je propagace a implementace aktivních DC mikrosítí na základě sad pravidel. Tato nadace pracuje na vytvoření otevřeného systému standardů, který umožní zlepšení procesu rozvodu energie. 

Více informací o tom, jak společnost Eaton podporuje iniciativu CurrentOS.

Open Direct Current Alliance (ODCA)

Organizace Open Direct Current Alliance byla založena v listopadu 2022. V rámci své vize plánuje vybudovat celosvětový ekosystém pro rozvod DC a zavést technologii DC napříč různými aplikacemi. Společnost Eaton je jedním ze zakládajících členů ODCA a v současné době předsedá představenstvu této organizace.

Více informací o zapojení společnosti Eaton do aktivit ODCA

 

DC-INDUSTRIE2

DC-INDUSTRIE2 je projekt, který založila německá vláda spolu s dalšími 39 průmyslovými a výzkumnými partnery. Tento projekt se zaměřuje na účinnou integraci obnovitelné energie a energetické účinnosti v průmyslu. Pro tento projekt poskytla společnost Eaton již přibližně 70 polovodičových a hybridních DC jističů s jmenovitým proudem až 400 A v rámci 10 modelových aplikací. V tuto chvíli společnost zastává roli koordinátora projektu.

Více informací o zapojení společnosti Eaton do projektu DC-INDUSTRIE2

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015