Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory xComfort

Dotykový pokojový termostat xComfort

Dotykový pokojový termostat xComfort byl speciálně navržen pro regulaci a vizualizaci stavu vytápění, chlazení a ventilace v místnosti. Dotykový displej s podsvícením nabízí intuitivní ovládání pro každodenní použití.

Termostat umožňuje autonomní regulaci teploty ve spojení se bezdrátovým aktorem nebo může být integrován do chytré domácnosti se Smart Manažerem xComfort.

montáž
na libovolných povrch
Kompatibilní
s rámečky 55x55 mm
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
dotykem

Základní funkce

  • Kompatibilita s ostatními komponenty RF systému xComfort
  • Dotykový pokojový termostat pro vizualizaci a ovládání regulace teploty a vlhkosti v místnosti
  • Jednoduché ovládání pomocí 2,2“ displeje s podsvícením a trvalým zobrazením aktuální teploty a stavu vytápění.
  • Bezdrátový dotykový termostat lze instalovat na libovolný povrch a nepotřebuje žádné přívodní kabely.
  • Termostat je kompatibilní s vybranými rámečky 55x55 mm a lze jej sladit s designy vypínačů a zásuvek.
  • Dlouhá životnost baterie (2x AAA), při běžném používání vydrží až 2 roky. Volitelně je možné použít napájení ze zdroje AC/DC.
  • Použití v autonomním režimu pro přímé spínání aktoru a nebo integrovaný v systému chytré domácnosti se Smart Manažerem xComfort.
  • 2 volitelná ovládací dotyková tlačítka, např. pro spínání osvětlení, zásuvek či stmívání
  • Volitelný externí teplotní senzor pro měření teploty podlahy, venkovní teploty nebo měření teploty v další místnosti.
  • Dostupná různá barevná provedení od čistě bílé přes antracitovou až po matnou černou.
xComfort Room Controller Touch on wall
eaton-xcomfort-rtc-on-the-wall.jpg
xComfort RTC on the wall

Regulace topení, klimatizace a ventilace

  • Snadné ovládání a řízení vytápění a klimatizace v místnosti
  • Uživatelsky nastavitelné hodnoty vlhkosti pro spínání ventilátoru
  • Možnost nastavení 4 nezávislých režimů vytápění a klimatizace s možností individuálního nastavení teploty pro režimy Ochrana před zamrznutím / Komfort / Ekonomický / Útlum
  • Týdenní programovatelný plánovač pro šest změn režimu vytápění / klimatizace během dne
  • Regulace min./max. teploty podlahy při použití externího teplotního senzoru
  • Indikace stavu požadavku na topení, chlazení, ventilaci
  • Zobrazování hodnot a stavů (např. teplota a vlhkost v místnosti, venkovní teplota, hodiny, indikace vybité baterie) a možnost nastavení parametrů pomocí dotykové obrazovky

 

xComfort Motion Sensor black

Vzdálené ovládání chytré domácnosti

Ovládání vytápění a klimatizace nebylo nikdy tak snadné. Dotykový pokojový termostat s displejem umožňuje snadno regulovat komfortní teplotu v místnosti. Pokud však dotykový termostat připojíte k chytré jednotce Smart Manager, získáte okamžitě mnoho dalších automatizovaných funkcí, které můžete snadno sledovat a ovládat na displeji svého smartphonu. Kromě toho nabízí řídicí jednotka Smart Manager možnost vzdáleného přístupu včetně vyhodnocování stavů a hodnot a ovládání funkcí chytré domácnosti ze smartphonu vzdáleně odkudkoli.

Změny režimu a korekce vytápění nebo klimatizace provedené na dotykovém termostatu se ihned odesílají do  řídicí jednotky Smart Manager a zobrazují na displeji smartphonu a naopak, změny provedené pomocí smartphonu, ať už vzdáleně, nebo lokálně, jsou přenášeny zpět na displej pokojového termostatu.  Jedná se o dokonalou harmonii.

xComfort Smart Home Controller with app

Získejte optimální rovnováhu mezi komfortem a úsporami energií na vytápění a klimatizaci s dotykovým pokojovým termostatem EATON xComfort

Eaton, Společnost pro řízení energie
Specifikace
Odkazy ke stažení
X
Download Close