Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Bezdrátové řešení xComfort pro chytré domácnosti

Senzory xComfort

V systému xComfort je k dispozici široká škála senzorů, které vám v kombinaci s aktory a chytrými jednotkami poskytnou větší komfort, bezpečnost a zajistí efektivnější hospodaření s energií, a tak se váš dům či byt stane opravdu chytrým. Nabídka senzorů je opravdu široká a zahrnuje jak senzory pro měření teploty, vlhkosti, kvality vzduchu, tak např. detektory pohybu, detektory kouře či záplavové senzory. Dále například okenní a dveřní kontakty se postarají o efektivní regulaci vytápění a chlazení, zajistí úspory energií a zabrání plýtvání energiemi např. při větrání. Detektory pohybu zase spínají světla v závislosti na detekci pohybu a intenzitě osvětlení. Také dotykový pokojový termostat byl navržen pro přehledné a trvalé zobrazení pokojové teploty a vlhkosti v místnosti a snadé ovládání regulace vytápění a chlazení.

CHYTRÉ
bydlení
BEZPEČNOST
domova
SNADNÉ
ovládání

Základní funkce

Senzory kompatibilní s bezdrátovým systémem xComfort pro oblast Smart Home.

 
  • Bezdrátové senzory
    • Okenní a dveřní kontakt
    • Univerzální detektor pohybu
    • Pokojový termostat s dotykovým displejem
    • Pokojový termostat s kolečkem
    • Dvojitý teplotní vstup s teplotními senzory
    • Nástěnný detektor pohybu PIR
    • Měřicí senzor
 
  • Senzory a čidla pro integraci s bezdrátovými moduly
    • Okenní a dveřní kontakt pro povrchovou a závrtnou montáž
    • Senzor kvality vzduchu
    • Senzor venkovní teploty a vlhkosti
    • Senzor zaplavení
    • Teplotní senzor
    • Detektor kouře
 
  • Univerzální bezdrátové moduly pro integraci senzorů
    • Dvojité binární vstupy bateriově napájené
    • Dvojité binární vstupy napájené ze sítě 230 VAC
    • Dvojité analogové vstupy 0-10 V
    • Dvojité impulsní vstupy S0 (pro měření spotřeby)

Senzory a čidla s bezdrátovou komunikací

Okenní / dveřní senzor xComfort

xComfort Door Window Sensor bright white

Okenní/dveřní senzor xComfort je elegantní bezdrátový kontakt pro sledování stavu oken a dveří a lze jej využít v autonomním režimu pro přímé spínání osvětlení nebo zásuvek. Ve spojení se Smart Managerem umožňuje aktivaci funkcí inteligentní domácnosti. Díky implementované bezdrátové technologii je připraven na budoucnost.                                                                                                                                                                                                                                                      

Pohybový senzor xComfort

xComfort Motion sensor in white

Pohybový senzor xComfort je komplexní řešení  pro detekci pohybu, které zajišťuje spínání osvětlení a  optimalizaci vytápění pro efektivní hospodaření s energiemi a zvýšení komfortu uživatelů. Navíc pomůže zvýšit bezpečnost domu a bytu a tak ochrání váš majetek  v době vaší nepřítomnosti. Investujte uvážlivě, spínejte osvětlení dle pohybu hned a současně buďte připraveni na budoucí integraci automatizovaných funkcí inteligentního domu!

Dotykový pokojový termostat xComfort

xComfort Room Controller Touch

Pokojový termostat xComfort s podsvíceným dotykovým displejem byl navržen pro přehledné zobrazení a nastavování požadované teploty v místnosti. Samozřejmostí je i možnost zobrazení vlhkosti anebo venkovní teploty. K termostatu je možné připojit externí teplotní senzor po měření venkovní teploty nebo teploty podlahy pro regulaci min./max. teploty při podlahovém vytápění.

Teplotní vstupy a senzory                                                                    

xComfort Temperature Input Unit

Bezdrátové dvojité teplotní vstupy s připojenými externími teplotními senzory měří teplotu a odesílají ji do chytré jednotky Smart Manager, která umožňuje aktivovat inteligentní funkce chytrého domu. Teplotní vstupy je možné také využít pro přímé spínání topení nebo zastínění dle předem nastavené teploty.

Přímé & nepřímé měření energií

xComfort Energy Meter Sensors

Bezdrátové měřící senzory spotřeby elektrické energie lze použít pro přímé měření do 16 A nebo senzor s externím proudovým senzorem až do proudu 100 A. Tyto senzory je možné využít např. pro měření vyrobené elektrické energie ze solárních panelů za účelem zajištění efektivního řízení hospodaření s energií ve spolupráci s chytrou jednotkou Smart Manager.

Pokojový termostat s korekcí teploty

xComfort Room Controller with Temperature Reduction Switch

Pokojový termostat může ovládat přímo aktory pro spínání topení a nebo odesílat naměřené a korekční hodnoty do řídicí jednotky Smart Manager. Využitím zónové regulace vytápění lze individuálně regulovat teploty v jednotlivých místnostech a efektivně tak hospodařit s energiemi pro vytápění a chlazení při zachování komfortu. Další úspory lze dosáhnout automatickým zastiňováním rolet nebo žaluzií.                                                                                                                      

xComfort Motion Sensor

Pohybový senzor - nástěnný

Tento pohybový senzor je navržen pro nástěnnou montáž tak, aby detekoval pohyb uvnitř budov. Senzor spínání osvětlení při pohybu dle intenzity okolního světla a současně detekovaný pohyb bezdrátově zasílá do Smart Managera pro aktivací automatizovaných funkcí chytrého domu.                                  

     

Bezpečnostní a komfortní senzory integrované do chytrého domu univerzálními bezdrátovými vstupy xComfort

   Senzor zaplavení

xComfort Water Leakage Sensor

Senzor zaplavení je autonomní zařízení indikující únik kapalin akustickým zvukovým signálem po celou dobu úniku. Pomocí bateriově napájených binárních vstupů je možné informaci o zaplavení bezdrátově přenést do chytré jednotky Smart Manager, která odešle informační zprávy majiteli a případně uzavře přívod vody.

Kouřový detektor

xComfort Smoke Detector

Kouřový detektor detekuje kouř na základě principu rozptýleného světla a spustí akustický poplach. Akustický poplach zní tak dlouho, dokud je detekován kouř. Doplněním tranzistorového výstupu a bateriově napájených binárních vstupů lze indikovaný stav odeslat do aktoru a nebo do řídicí jednotky Smart Manager a aktivovat naprogramovanou automatizovanou sekvenci příkazů včetně odeslání informační zprávy majiteli.

Senzor kvality vzduchu

xComfort Air Quality sensor

Senzor kvality vzduchu vyhodnocuje aktuální kvalitu vzduchu (VOC - těkavé organické látky). Na rozdíl od jiných snímačů (např. snímačů CO2, které měří pouze koncentraci CO2) dokáže tento snímač detekovat širokou škálu plynů a výparů. Senzor kvality vzduchu je nutné připojit k bezdrátové jednotce analogových vstupů, která odesílá naměřené hodnoty do Smart Manageru pro vyhodnocení a aktivaci inteligentních funkcí.

Venkovní senzor teploty a vlhkosti                  

xComfort Humidity Sensor

Senzor je určen pro měření teploty a relativní vlhkosti především ve venkovním prostředí.  Senzor teploty a vlhkosti je nutné připojit k bezdrátové jednotce analogových vstupů, která odesílá naměřené hodnoty do Smart Manageru. Chytrá jednotka pak zajistí aktivaci inteligentních funkcí na základě naměřených hodnot.         

Teplotní senzory                                                                  

xComfort Temperature sensor (red+white)

Teplotní senzory jsou určeny k měření teploty v rozmezí –50°C … +150°C. Teplotní senzory lze připojit k dvojitým teplotním vstupům, dvojitým analogovým vstupům či dotykovým termostatům, které bezdrátově odesílají naměřené hodnoty do chytré jednotky Smart Manager.

Okenní/dveřní kontakt závrtný & na povrch                         

xComfort Built-in and Surface-mounted door window contact

Okenní/dveřní kontakty určené pro skrytou (závrtnou) montáž a povrchovou montáž pomocí šroubků nebo lepením pro monitorování stavu dveří a oken je nutné připojit k dvojitým binárním vstupům, které bezdrátově odesílají stavy otevřeno / zavřeno do inteligentní jednotky Smart Manager. Kontakty jsou upevňují k rámu okna nebo dveří a jsou připojeny k binárnímu vstupu, zatímco magnet je upevněn k pohyblivé části okna nebo dveří.

Univerzální vstupní bezdrátové moduly

Analogový vstup, 2 kanály

xComfort Analogue Input

Analogový vstup umožňuje zpracovat až 2 nezávislé signály 0–10 V DC, 0–20 mA, 4–20 mA nebo PT1000, a měřit kvalitu vzduchu, vlhkost, teplotu atd. a naměřené hodnoty bezdrátově odesílat do řídicí jednotky Smart Manager inteligentní elektroinstalace.              

Impulsní vstup S0, 2 kanály

xComfort Impulse Counting Input 2-way S0

Dvoukanálové impulsní vstupy jsou určeny pro měření spotřeby libovolných veličin, např. plynu, vody apod., čítáním standardizovaných impulsů S0. Naměřené hodnoty jsou odeslány bezdrátově k vyhodnocení do řídicí jednotky Smart Manager s modulem energy management, který slouží k vyhodnocování a optimalizaci spotřeby a aktivuje inteligentní funkce chytrého domu.

Binární vstup, 2 kanály

xComfort Binary Input Units

Bezdrátové binární vstupy jsou dostupné ve dvou variantách 2x 230VAC a nebo 2x bezpotenciálový kontakt s bateriovým napájením. Binární vstupy slouží především pro integraci stavů klasických okenní senzorů, spínačů, pomocných kontaktů apod. do chytré jednotky Smart Manager, která zajišťuje monitoring a vyhodnocování stavů a aktivuje inteligentní funkce.

Najděte tu správnou rovnováhu mezi úsporami nákladů a vlastním komfortem se senzory EATON xComfort.

Eaton, Společnost pro řízení energie
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close