Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Kyberneticky bezpečný dohled

Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton je analytické řešení založené na cloudu, které shromažďuje a analyzuje data zařízení energetické infrastruktury bez ohrožení bezpečnosti a dostupnosti. Umožňuje služby jako vzdálený dohled, zprávy o stavu a včasnou detekci anomálií, což snižuje riziko výpadku spojené s kritickými komponenty a přechodem z reaktivního na proaktivní model. Díky 10 letům zkušeností vám nyní software pro vzdálený dohled od společnosti Eaton může poskytnout potřebné informace a doporučení, která jsou nutná k tomu, abyste předešli selhání připojených systémů UPS a ochránili svá data. Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton funguje v jakémkoli podporovaném systému UPS od Eaton vybaveném Gigabitovou síťovou kartou nebo kartou Industrial Gateway s možností zabezpečeného bezdrátového připojení.

Proč je kybernetická bezpečnost důležitá?

společností zaznamenalo v posledních 3 letech alespoň jeden útok založený na IoT
20
%
společností zaznamenalo v posledních 3 letech alespoň jeden útok založený na IoT
jsou průměrné náklady spojené s narušením kybernetické bezpečnosti
3,8 milionu
jsou průměrné náklady spojené s narušením kybernetické bezpečnosti
je průměrná doba potřebná k odhalení narušení kybernetické bezpečnosti
6 měsíců
je průměrná doba potřebná k odhalení narušení kybernetické bezpečnosti

Objevte hlavní výhody a sledujte živé demo panelu kybernetické bezpečnosti

    Kyberneticky bezpečný dohled od společnosti Eaton

    Co přináší společnost Eaton

    Výhody

    Nepřetržité sledování týmem specialistů společnosti Eaton Rychlejší reakce na poruchy snižující zpoždění spojené s cestou na místo instalace
    Portál pro vzdálený dohled UPS včetně diagnostiky UPS v reálném čase pro vyhodnocení situace před výjezdem na místo instalace Minimalizace rizika spojeného s přerušením napájení díky snížení MTTR a zkrácení doby do první opravy
    Včasné oznámení anomálií umožněné systémem správy alarmů spravovaným týmem servisních expertů společnosti Eaton Zlepšená spolehlivost díky včasnému řešení příznaků degradace
    Komplexní měsíční zpráva o stavu UPS a doporučení společnosti Eaton. Proaktivní optimalizace investic do údržby pro provádění pouze potřebných úkolů.

    Co vám může přinést vzdálený kyberneticky bezpečný dohled?

    až 40
    %
    Zlepšení doby do první opravy díky funkci vzdálené diagnostiky
    8h
    Potenciální úspora prostojů díky detekci anomálií
    až 50
    %
    Úspora cestovních nákladů na údržbu a pohotovostní volání (snížení emisí CO2 o ≈ 200 kg za dobu životnosti jednotky UPS)

    Podívejte se na naši nabídku včetně služby Kyberneticky bezpečný dohled

    getty 580501705

    Vytváříme fungující důvěryhodné prostředí

    Součástí od počátku

    Kybernetická bezpečnost je jádrem naší filozofie „bezpečně podle návrhu“ a je zakotvena ve všech produktech a platformách Intelligent Power (inteligentní energie), které přinášíme na trh. Tým Centra excelence (COE) kybernetické bezpečnosti spojuje naše talentované lidi s osvědčenými postupy a moderními technologiemi a vytváří program, který poskytuje školení ostatním a pomáhá našim zákazníkům vyhnout se nebezpečí kybernetických útoků.

    Zjistěte více

    eaton-93pm-g2-ups-300kw-6upm-breaker-left.jpg
    UPS Eaton 93PM G2
    Ilustrace hlavních komponent digitální platformy Brightlayer IoT
    Objevte Brightlayer
    Komunikační karta Eaton Gigabit Network
    Komunikační karta Eaton Gigabit Network
    Specifikace

    Gigabitová síťová karta je první v oboru, která získala
    certifikace IEC 62443-4-2 a UL 2900-1

    Platforma IoT a cloudové řešení jsou certifikovány podle normy ISO IEC 27001
    a bezpečnosti operátora a jsou poskytovány lídrem na evropském trhu

    Specifikace

    V souladu se standardem:

    cybersecurity_standard_complient.jpg

    Kompatibilita kyberneticky bezpečného dohledu od společnosti Eaton

    Nyní dostupné pro*Bude brzo dostupné
    TYPY UPS
    • Power Xpert 9395
    • Eaton 9390

     

    *součástí všech verzí pro lodní průmysl a zálohovaných olověných, NiCd a lithiových baterií a superkondenzátorů Eaton
    Odkazy ke stažení
    X
    Download Close