Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
  • Na dobrém servisu záleží

Na dobrém servisu záleží

Antonín Špaček, 1/8/2022

Nákup zdroje nepřerušitelného napájení (UPS), ať už velkého nebo malého, je investicí do každé firmy nebo organizace pro zajištění nepřetržitého provozu a ochrany vašeho napájení. Staré přísloví "když to není rozbité, neopravuj to" je možná za určitých okolností realizovatelné, ale jeho aplikace na údržbu UPS může mít katastrofální následky. Proč? Protože se spoléháte na to, že vaše UPS bude nepřetržitě dodávat energii bez přerušení. Správný servis je rozhodující pro zajištění optimálního výkonu, minimalizaci rizik výpadků a prodloužení životnosti UPS. 

Nejčastějšími příčinami selhání UPS jsou: 

  1. Baterie – studie ukazují, že hlavní příčinou selhání UPS jsou špatné baterie, přičemž primárním zdrojem selhání je nevhodná teplota a špatné nabíjení nebo vybíjení baterií. 
  2. Ventilátory – ventilátory mohou dobře fungovat více než 10 let nepřetržitého provozu. Avšak některé ventilátory selhávají kvůli elektrickým poruchám, častěji z důvodu mechanických poruch – vyschnou jejich kuličková ložiska nebo dojde k jejich zanesení prachem.
  3. Kondenzátory – stejně jako baterie i kondenzátory časem degradují. Když kondenzátor selže, nemusí se projevit žádné okamžitě viditelné účinky.
Antonin-Spacek.jpg
Antonín Špaček, Produktový specialista – záložní zdroje

Správný servis je rozhodující pro zajištění optimálního výkonu, minimalizaci rizik výpadků a prodloužení životnosti UPS.

Antonín Špaček, Produktový specialista – záložní zdroje

Toto je 5 důvodů, proč byste měli investovat do správné preventivní údržby své UPS: 

  1. Profily výkonového zatížení se v průběhu času mění. Zkušený odborník dokáže tyto změny vyhodnotit a objevit potencionální problémy.
  2. Na základě zkušeností společnosti Eaton více než 25 % návštěv preventivní údržby vede k nápravným opatřením nebo modernizaci.
  3. Studie ukazují, že průměrná doba mezi poruchami u UPS, které dvakrát ročně absolvují preventivní údržbu, je více než 20krát lepší než u UPS, které žádnou preventivní údržbu neabsolvují -5.
  4. Časové a materiální náklady na opravy v případě poruchy jsou mnohem nákladnější než plánovaná údržba 1.
  5. Doba odezvy v případě poruchy UPS bez servisní smlouvy není garantována. Rychlejší reakce v případě poruchy snižuje náklady způsobené výpadkem.

Co vám přinese plán preventivní údržby?

Servisní plán preventivní údržby pro váš UPS je podobný jako provádění běžných oprav a prohlídek vašeho vozidla. Stejně jako u automobilů je provádění plánované údržby  UPS doporučováno každým výrobcem a může pomoci odhalit řadu neduhů dříve, než se z nich stanou vážné problémy.

Bez řádné údržby mnoho UPS předčasně selhává, protože spotřební komponenty, jako jsou baterie, kondenzátory a ventilátory, se běžným používáním opotřebovávají. Preventivní údržba je skutečně jedním z nákladově nejefektivnějších opatření, která můžete přijmout pro zajištění spolehlivého napájení. Vzhledem k tomu, že pravidelné postupy údržby tak výrazně zvyšují spolehlivost a výkon UPS, a zároveň zejména zabraňují výpadkům, jedná se o nezbytnou součást každého komplexního řešení.

Společnost Eaton má více než 40 let zkušeností se servisem špičkových zařízení pro zajištění kvality napájení a může vám pomoci udržet spolehlivý výkon vašich UPS, což vám zajistí vyšší návratnost vašich investic a snížení celkových nákladů na vlastnictví UPS.