Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Transformace energetiky

Globální nárůst poptávky po energii představuje příležitost ke zjednodušení energetických systémů, zlepšení energetické bezpečnosti, odolnosti a podpoře expanze s cílem uspokojit rostoucí potřeby.

Flexibilní energetické systémy budou pohánět budoucnost

Přechod k udržitelné, nízkouhlíkové budoucnosti se zrychluje, a to díky postupnému nahrazování uhlíkových paliv obnovitelnými zdroji energie, přísným předpisům v oblasti čistoty ovzduší a elektrifikaci různých aplikací. Dnes energie proudí sítí ve více směrech a přes více zařízení než kdykoli předtím. Ačkoli tato decentralizace přináší složitosti a výzvy, otevírá také nový potenciál.

Vše Je Součástí Sítě je náš inovativní přístup k novému způsobu distribuce, ukládání a spotřeby energie. Tento přístup udává směr k budoucnosti, kde domácnosti i podniky mohou výrazně snižovat náklady na energii i její dopad na životní prostředí. Využitím flexibilních a inteligentních energetických systémů vytváříme nové příležitosti pro všechny.

Podívejte se na celý příběh 

Přechod na obnovitelnou energii

Celosvětové využívání obnovitelných zdrojů roste. Očekává se, že obnovitelné zdroje budou tvořit většinu energetického mixu v budoucnosti. Nízkouhlíkové zdroje by měly do roku 2050 tvořit 65 až 80 % celosvětové výroby energie, přičemž se očekává nárůst globální poptávky o 11 až 18 %.

Široce rozložená povaha obnovitelné energie narušuje tradiční model dodávek energie. Elektřina již neproudí jedním směrem od společnosti, která ji vyrábí, k těm, kteří ji využívají. Nový energetický ekosystém zahrnuje složitou síť spotřebitelů, kteří jsou zároveň výrobci: spotřebitelé a podniky, které vyrábějí svou vlastní energii lokálně, spotřebují to, co potřebují, a v mnoha případech chtějí přebytečnou energii dodávat zpět do sítě. Kromě toho elektrifikace dopravy, systémů v budovách a průmyslových procesů v nadcházejících desetiletích způsobí značné zvýšení poptávky po elektrické energii. Datová centra, kanceláře, továrny a podobné lokality se mohou do transformace energetiky zapojit pomocí bateriových a tepelných úložišť energie nebo pomocí zdrojů nepřerušovaného napájení podporujících interakci se sítí. 

To povede ke vzniku obrovských obousměrných toků elektřiny vyžadujících síť, která je dostatečně flexibilní, aby zvládla vyšší výkyvy a růst poptávky.

Zvýšení celosvětové poptávky po elektřině do roku 2050
57
%
Zvýšení celosvětové poptávky po elektřině do roku 2050
Růst základny pro skladování energie do roku 2030
13x
Růst základny pro skladování energie do roku 2030
Nárůst spotřeby elektřiny potřebné pro data a výpočetní technologii do roku 2030
4×
Nárůst spotřeby elektřiny potřebné pro data a výpočetní technologii do roku 2030

Plánování pro větší poptávku po elektrické energii

Elektrifikace dopravy, budov a průmyslových procesů výrazně zvýší poptávku po elektřině v následujících desetiletích. Podle prognóz se elektřina do roku 2050 stane hlavním zdrojem energie napříč scénáři, a to jak v tradičních sektorech (např. elektrifikace budov), tak v nových oblastech (např. datová centra, elektromobily, zelený vodík)2. Pokrytí této dodatečné poptávky elektřinou z nízkouhlíkových nebo bezuhlíkových zdrojů je technicky proveditelné. K dosažení tohoto cíle bude zapotřebí silná podpora ze strany vlád prostřednictvím účinných politik a regulací a výrazné investice do výzkumu a vývoje, které sníží náklady na nové zelené zdroje energie, jako je čistý vodík. Podporou obousměrné výroby, ukládání a řízení energie pomáháme zvládat rostoucí poptávku a vyvažovat nestabilitu sítě, čímž přetváříme hodnotový řetězec elektrické energie.

Dekarbonizace

Čistší energie

Podniky a spotřebitelé stále častěji zavádějí iniciativy na podporu čisté energie. Firemní nákup obnovitelné elektřiny dosáhl 465 TWh, přičemž 165 TWh bylo vyrobeno pro vlastní spotřebu. Technologie nabíjení elektromobilů se mezitím stává dostupnější a cenově přívětivější. Umožněním obchodování s vlastní vyrobenou čistou elektřinou pomáháme snižovat náklady na energii a umožňujeme zapojení do programů řízení poptávky pro vyvažování sítě v reálném čase.

spacer

Demokratizace

Nižší závislost na síti

Stále více domácností, podniků a komunit se stává soběstačnými výrobci energie, kteří se méně spoléhají na veřejnou síť. Energii si vyrábějí, ukládají a spotřebovávají sami pomocí obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely, větrné turbíny, mikrosítě a bateriová úložiště. Tento obousměrný tok mění způsob řízení energie a pomáhá zmírnit dopady výpadků. Aktivní spotřebitelé mohou přebytečnou energii prodávat zpět do sítě a zapojit se do programů řízení poptávky, čímž snižují své náklady na elektřinu.

spacer

Digitalizace

Za silnými rozhodnutími je propojení

Digitální inovace proměňují data ze zařízení a technologií na využitelné poznatky, které umožňují chytřejší řízení energie pro firmy i spotřebitele. Tím se zvyšuje efektivita, maximalizuje dostupnost a optimalizuje energetická náročnost.

spacer

Maximalizujte energetickou účinnost pomocí lokální výroby a ukládání energie

Domy, kanceláře, stadiony, továrny a datová centra nyní mohou generovat a ukládat více své vlastní energie za účelem snížení nákladů na energii, snížení jejich uhlíkové stopy a v některých případech i snížení závislosti na síti. Toto je přístup Všechno jako síť.

Aby bylo možné získat nové výhody, je třeba aktualizovat tradiční infrastrukturu elektrického napájení, stejně jako software a služby optimalizující každý proces. Umožňujeme systémový přístup k integraci infrastruktury a technologií, které pomáhají transformovat výrobu a distribuci energie pro domácnosti, budovy a veřejné služby. 

Reakce na rostoucí poptávku po čisté, nízkouhlíkové energii

Podíly obnovitelných zdrojů a baterií na trhu nadále rostou a hrají stále významnější roli v oblasti globálního napájení, a to i v návaznosti na pandemii COVID-19. Neustálý růst konkurenceschopnosti obnovitelných zdrojů spolu s jejich modularitou, rychlou rozšiřitelností a potenciálem pro tvorbu pracovních míst z nich činí atraktivní volbu při plánování ekonomických stimulů.

Výzva spočívá ve vyvážení variabilní obnovitelné energie s možností skladování oproti stálé poptávce uživatelů energie. Pomáháme energetickým společnostem, správcům budov a majitelům domů přijmout strategie obnovitelné energie a jejího skladování tak, aby měli k dispozici čistou energii kdykoli a kdekoli je potřeba.

Zajištění kybernetické bezpečnosti během tohoto přechodu

Vzhledem k tomu, že energetické společnosti zlepšují spolehlivost a účinnost dodávek energie, čelí neustálým bezpečnostním hrozbám. Těmto hrozbám čelíme komplexním obranným přístupem, který se zaměřuje na malware, spyware a ransomware. Náš tým překonává mezinárodní standardy díky důkladnému školení. Naše filozofie “navrženo pro bezpečnost” a bezpečný vývojový cyklus jsou vodítkem pro naše týmy zabývající se inovacemi a návrhem. Naše odborné znalosti v oblasti globálních standardů pomáhají vytvářet bezpečnější a efektivnější energetickou infrastrukturu.

Informace o transformaci energetiky

Přechod na obnovitelnou elektrickou energii se zrychluje. Výzvám spojeným s transformací energetiky však nemusíte čelit sami. Zjistěte, jak pomáháme zákazníkům po celém světě usnadnit přechod k nízkouhlíkové budoucnosti.

Odkazy

1, 2 McKinsey Insights (17. září 2024). Globální energetická perspektiva 2024. Zdroj: Globální energetická perspektiva 2024 \ McKinsey