Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Výrobky s pozitivním vlivem

Produkty s účelem

Víme, že naši zákazníci chtějí šetřit zdroje a snižovat svou uhlíkovou stopu. A víme, že mnoho zemí se zavázalo k ambiciózním cílům snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů až o 80 procent.

My k tomu po celém světě napomáháme.

fast driving green bus

Čistší, spolehlivější energie

Naše výrobky pomáhají zvyšovat množství zelené energie v síti a napomáhají také efektivnímu toku a využití této energie. Naše řešení pomáhají redukovat škodliviny ve vzduchu, který dýcháme, a skleníkové plyny v naší atmosféře. Vyrábíme různé komponenty pro výrobu obnovitelné energie v užitkovém měřítku, včetně proporcionálních ventilů používaných ve vodních přehradách, větrných turbínách a koncentrátorových solárních systémech. Naše technologie mikrosítí optimalizuje energetickou odolnost a nezávislost integrací elektrické energie z více distribuovaných zdrojů, včetně solárních panelů, větrných turbín a energetických zásob z generátorů. Ať už fungují paralelně s rozvodnou sítí nebo jako samostatný systém elektrické energie, mikrosítě pomáhají udržovat stabilitu systému, snižovat poptávku v době špičky a přenášet zatížení. 

Jsme součástí iniciativy Power Africa, která do roku 2030 přidá více než 30 000 megawattů čistší energie
30 000
Jsme součástí iniciativy Power Africa, která do roku 2030 přidá více než 30 000 megawattů čistší energie
Procento dnešní globální populace s přístupem k základním elektrickým službám
85 
%
Procento dnešní globální populace s přístupem k základním elektrickým službám
Cíl programu OSN pro udržitelný rozvoj je dosáhnout do roku 2030 univerzálního přístupu k elektřině
100 
%
Cíl programu OSN pro udržitelný rozvoj je dosáhnout do roku 2030 univerzálního přístupu k elektřině

Řešení pro větrnou a sluneční energii

Efektivní chlazení kapalinou

V současné době stále více výrobců využívá chlazení kapalinou, protože kapalina přenáší teplo mnohem efektivněji než vzduch, čímž pomáhá zajistit bezpečný a efektivní provoz systémových součástí při stabilních teplotách. V roce 2018 jsme uvedli na trh naše nové hliníkové ploché spojky, které jsou navrženy pro prostředí s vysokými vibracemi a teplem, jako jsou skříně elektrických komponentů ve větrných turbínách a solárních elektrárnách. Tyto spojky doplňují naše stávající spojky pro řízení teploty a další produkty pro přepravu tekutin. Toto portfolio je speciálně navrženo pro snížení nutnosti údržby, zkrácení doby provozu a větší účinnost chlazení při těch nejnáročnějších aplikacích. 

Hydraulické ovládání sklonu optimalizuje obnovitelnou výrobu

Při použití ve větrných turbínách optimalizují energetické jednotky Eaton společně s regulačními ventily a hydraulickými válci úhel stoupání lopatek turbíny, a tím i produkci energie, přičemž omezují zatížení na konstrukci turbíny. Naše hydraulické kotoučové a třmenové brzdy turbínu zastaví bezpečně a úplně. 

Naše technologie hydraulických ventilů a hadic se používá ve velkých koncentrátorových solárních elektrárnách k nasměrování solárních panelů ke slunci. Použití hydrauliky jako technologie pohonu a polohování umožňuje přesné, malé a časté pohyby v extrémních podmínkách, včetně vysoké větrnosti a prašnosti. 

40 
%
Procentní nárůst množství elektřiny vyrobené ze solární energie od roku 1990
24 
%
Procentní nárůst množství elektřiny vyrobené pomocí větrné energie od roku 1990
1/4
Obnovitelná energie představuje téměř 25 % světové produkce energie

Směřování k udržitelné mobilitě

Mezi současností a rokem 2030 budou na silnicích téměř 2 miliardy vozidel a Mezinárodní agentura pro energii (International Energy Agency, IEA) odhaduje, že 125 milionů z nich bude elektrických.  V rámci našeho podnikání v oblasti eMobility, které jsme zahájili v roce 2018, vyrábíme technologie pro užitková vozidla s elektrickými, hybridními a palivovými články.  Ať už se jedná o kamion, který má urazit dlouhou trasu po dálnici, dodávkové vozidlo, které musí často zastavovat, nebo autobus, který převáží cestující po rušné metropoli, vyvíjíme nové technologie, které zlepšují účinnost a bezpečnost — aniž bychom obětovali výkon. Zároveň si uvědomujeme, že převážná většina vozidel se bude stále spoléhat na spalovací motory, takže se i nadále věnujeme snižování výfukových emisí, jako je oxid dusný, a snižování spotřeby paliva pro tato vozidla.

Elektrifikace dopravy

Navrhujeme komponenty, které pomáhají elektrickým vozidlům být efektivnější, mít delší životnost a dosah. Naše komponenty ochrany napětí přispívají s rostoucím napětím v elektrických vozidlech k vyšší bezpečnosti. Elektrická vozidla jsou inteligentnější také díky našim propojením se systémy a poskytováním dat výrobcům originálního vybavení, které jim pomáhají vylepšovat celkovou energetickou rovnováhu vozidla, komunikovat s koncovými uživateli a informovat je o tom, co se s jejich vozem děje.

  • Výkonné vysokonapěťové střídače vedou elektrickou energii z baterie do kol efektivně a s menší hmotností, čímž zvyšují dojezd. 
  • Pojistky řady Bussmann se otevírají až 10krát rychleji, a tím chrání obvody za podmínek vysokého proudu. 
  • Vysokonapěťové DC/DC převodníky umožňují zákazníkům cestovat bezpečně a stylově tak, že převádějí vysoké napětí při napájení informačních a bezpečnostních systémů. 
  • Inteligentní distribuční jednotky dodávají energii tam, kde jí je potřeba, a to bezpečně a spolehlivě. Jednotky jsou dostatečně chytré, aby předpovídaly životnost pojistky a dokonce upozorňovaly řidiče předem na ztrátu energie a aktivovaly režim, který řidiči pomáhá dostat se bezpečně do servisu. 
  • Převodovky elektrovozidel zlepšují výkon na strmých stupních, což umožňuje elektromotorům pracovat efektivněji. 
  • Náš 48voltový jemný hybridní systém zachycuje energii při brždění a dojezdu, čímž se snižuje spotřeba paliva při dlouhých i krátkých cestách, a během horkých nocí se ochlazuje spací kabina.

Účinnější spalovací motory

Kromě naší úlohy při elektrifikaci vozidel zvyšují naše produkty také účinnost spalovacích motorů. Jedná se například o naše technologie deaktivace naftového válce a technologie aktivace variabilního ventilu. Obě technologie lze použít ke snížení spotřeby paliva mezi 5 a 25 procenty. Naší další technologií je čerpadlo TVS EGR, které je navrženo tak, aby šetřilo palivo a splňovalo nové globální emisní předpisy. Náš společný projekt se společností Cummins, společnost Eaton Cummins Automated Transmission Technologies, vyvinula převodovku Procision s dvojitou spojkou efektivním designem, který přináší až o osm procent lepší spotřebu paliva než konkurenční automatická převodovka s měničem točivého momentu. Má také interval výměny maziva, který je třikrát delší než u konkurenčních produktů (150 000 mil vs. 50 000 mil). 

Předpokládaný počet elektrických vozidel na cestách do roku 2030
125 mil
Předpokládaný počet elektrických vozidel na cestách do roku 2030
Propojená telematika nákladních automobilů může pomoci majitelům vozového parku snížit náklady na údržbu a spotřebovat méně materiálů, a to až o 20 % ročně
20 
%
Propojená telematika nákladních automobilů může pomoci majitelům vozového parku snížit náklady na údržbu a spotřebovat méně materiálů, a to až o 20 % ročně
Naše hybridní systémy pohonů užitkových vozidel mohou snížit emise oxidu uhličitého až o 70 %
70 
%
Naše hybridní systémy pohonů užitkových vozidel mohou snížit emise oxidu uhličitého až o 70 %

Zemědělská produktivita a čistá voda

Do roku 2050 překročí světová populace 9,8 miliardy obyvatel – to přinese ještě vyšší tlak na již nedostatečnou produkci potravin a vodní zdroje. Naše produkty a řešení umožňují strojním zařízením zvýšit produktivitu zemědělství, efektivitu sklizňového vybavení a zlepšit výnos plodin. Vyrábíme také samočisticí a mechanicky čištěné filtry k odstranění sedimentu a dalších suspendovaných pevných látek, které se běžně vyskytují v povrchových a podzemních vodách. Agentury pro kvalitu vody a průmysl se na tyto filtry spoléhají, protože jim pomáhají plnit jejich povinnosti v oblasti ochrany vody a veřejného zdraví.

Díky technologiím internetu věcí naše hydraulická řešení v kombajnech na cukrovou třtinu snižují spotřebu paliva o 10 až 15 procent a zároveň zvyšují produktivitu a snižují provozní náklady. Tyto kombajny využívají náš palubní software, který umožňuje stroji přijímat vstupní příkazy, interpretovat data ze senzorů a rychle reagovat. Analýza dat podporuje kontrolu a výkon vozidla v reálném čase, pomáhá zlepšovat dostupnost zařízení, snižuje ztrátu výnosu a optimalizuje účinnost sklizně.

Odhad očekávaného nárůstu poptávky po vodě do roku 2050
55 
%
Odhad očekávaného nárůstu poptávky po vodě do roku 2050
Požadované zvýšení výroby potravin pro světovou populaci v počtu 9,8 miliardy obyvatel v roce 2050
50 
%
Požadované zvýšení výroby potravin pro světovou populaci v počtu 9,8 miliardy obyvatel v roce 2050
Zemědělství představuje zhruba 13,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů
13,5 
%
Zemědělství představuje zhruba 13,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů

Náš nástroj pro „otisk ruky“

„Otisk ruky“ je relativně nový koncept vyvinutý k měření přínosů opatření přijatých při nepřímé kontrole organizace nebo zcela mimo ni. V rámci naší spolupráce s iniciativou MIT Sustainability and Health Initiative for Net Positive Enterprise (SHINE) jsme vyvinuli počáteční nástroj „otisku ruky“ k výpočtu snížení emisí uhlíku z nových produktů, který naši zákazníci používají ve srovnání se stávajícími produkty se stejným účelem. 

Nejpřesnější způsob kvantifikace pozitivního dopadu našich produktů na dekarbonizaci je provedení srovnávacího posouzení životního cyklu každého z našich inovativních nových produktů s alternativou, s přihlédnutím ke konkrétnímu použití pro každý prodaný produkt. Kalkulačka „otisku ruky“ zjednodušuje předpoklady a obecná data pro některé fáze životního cyklu a současně zvyšuje kontextově specifická data ve fázi používání a poskytuje zvýšenou pravděpodobnost.

Kalkulačka také funguje jako první screeningový nástroj pro identifikaci příležitostí ke zlepšení, objevování oblastí pro hlubší zkoumání, kde je zapotřebí přesnější modelování, a pomáhá vytvářet povědomí našich techniků vývoje produktů o životním cyklu. Výstup z tohoto nástroje nám pomůže měřit a nasměrovat naše inovační portfolio k čistému pozitivnímu obsahu uhlíku. Kalkulačka v současné době prochází podrobným pilotováním našeho inovačního portfolia před formální integrací do našeho nového procesu zavedení produktu.

Zatímco tradiční posouzení celého životního cyklu by u jednoho produktu trvalo několik stovek hodin, náš nástroj pro ruční otisk provede hodnocení za několik hodin. To je pro nás velmi důležité, protože se zákazníky spolupracujeme na environmentálních výhodách našich produktů a informujeme o nich další zúčastněné strany.

S využitím rámce SHINE můžeme lépe vypočítat "„otisk ruky“," tedy pozitivní vliv našich výrobků. Náš otisk ruky je výsledkem kombinovaného vlivu našich činností a dopadu používání našich výrobků. O pozitivním otisku ruky můžeme hovořit, pokud daný výrobek nebo činnost snižují nepříznivý vliv na ovzduší, vodu nebo půdu  nebo zlepšují zdraví a blahobyt ve srovnání s běžnou praxí.