Zjistěte více o základních druzích nouzového osvětlení, bezpečnostních značek a reflektorů, a co byste měli při jejich výběru znát.
Pokračujte objevením nejnovější nabídky možností na trhu. Od značení a piktogramů na přání pro lepší integraci systému do budovy až po moderní technologie, jako je dynamická nebo adaptivní evakuace, díky nimž je evakuace bezpečnější než kdy dřív.
„Multifunkční jednotky s lampami jsou ideální pro protipanické využití, únikové trasy nebo vysoce rizikové prostředí budov.“
Bezpečnostní osvětlení (nebo svítidla) představují hlavní kategorii nouzového osvětlení povrchů i prostor.
Tyto multifunkční jednotky obsahují lampu a další funkční součásti, jsou ideální pro protipanické využití, únikové trasy nebo vysoce rizikové prostředí.
K dispozici v mnoha různých variantách, od „klasického“ standardního bezpečnostního osvětlení čtvercového tvaru až po diskrétní bezpečnostní LED svítidla. Pomocí příslušných bezpečnostních svítidel a ovladačů lze také upravit systémy hlavního osvětlení LED pro využití jako nouzové osvětlení.
Doporučený produkt: i-P65+ – odolná bezpečnostní značka
Standardní bezpečnostní svítidla v tradiční „čtvercové“ formě jsou typicky určena pro povrchovou montáž a obvykle jsou využívána pro otevřené prostory, únikové trasy a vysoce rizikové prostředí, včetně odpovídajícího bezpečnostního vybavení.
Jsou charakteristická vysokou úrovní krytí (IP) a odolností (hodnocení IK), některé varianty spojují v jediném produktu účinnost LED se schopností kombinace funkcí únikového a bezpečnostního osvětlení.
Doporučený produkt: Micropoint 2 – Diskrétní bezpečnostní svítidlo
Multifunkční diskrétní svítidla jsou dostupná ve variantách pro zapuštěnou i povrchovou montáž, jejich instalace je snadná (nevyžaduje demontáž) a jsou vhodná pro protipanické využití v otevřených prostorách i únikových trasách.
Díky jediné lampě a optickému ovládání umožňují návrhářům distribuovat světlo různými způsoby – maximalizovat využití nejnovějších LED a optických technologií, zároveň spotřebovávají méně energie než staré typy svítidel, jako jsou zářivky. Varianty s vysokým výkonem lze použít pro aplikace zahrnující například vysoké stropy.
„Jasné značení únikové cesty i v měnících se podmínkách nouzové situace.“
Vnitřně osvětlené bezpečnostní značky s vestavěnými lampami a piktogramem – například ikonický „zelený běžící panáček“, který označuje požární východ nebo jiný bezpečný směr úniku.
Piktogram je zezadu nasvícen pro osvětlení odpovídající ČSN EN 60598-2-22 a ČSN EN 1838.
V oblasti únikového značení došlo k významnému vývoji – od minimalizace dopadu na životní prostředí po maximalizaci viditelnosti. Adaptivní technologie značkám nyní umožňuje dynamicky měnit zobrazovaný směr a zlepšit tak účinnost evakuace v závislosti na podmínkách detekovaných systémem nouzového osvětlení nebo operátorem v řídící místnosti.
Jasný a rovnoměrně osvětlený vzhled s plochým profilem umožňuje designérům kombinovat dobrý vzhled s funkcí zabezpečení proti selhání.
„Zaměřte světlo přímo tam, kam potřebujete.“
Reflektory s jednou nebo více polohovatelnými hlavami s optickými prvky vám umožňují nasměrovat světelný tok ve vysoce rizikových vnitřních prostorách.
To zahrnuje sklady a komerční prostory s vysokými stropy, jako jsou velké výrobní haly, nákupní centra nebo zábavní zařízení. Dále jsou vhodné například pro dlouhé, rovné únikové trasy – jejich polohovatelné hlavy s 360° rotací a možností natočení nahoru a dolů nabízejí absolutní flexibilitu. Prostory s bezpečnostním vybavením a prostory s proměnlivými plochami rovněž těží z vysokého výkonu a směrovací funkce.
Nově dostupné zapuštěné reflektory kombinují směrovou flexibilitu s elegantní estetikou, pohyblivé hlavy svítidel zůstávají jedinou viditelnou částí vyčnívající ze zapuštěné jednotky.
Patentovaná technologie reflektoru E-focus společnosti Eaton vám umožňuje vybrat to nejvhodnější osvětlení pro danou aplikaci. Protipanické osvětlení i osvětlení s úzkým paprskem je možné při stejné instalaci – jednoduše si vyberte pomocí tlačítka na testovacím bodu.
„Vyberte si z variant barev a piktogramů dle konkrétního umístění bez dopadu na certifikované funkce výrobku.“
Každá budova vyžaduje něco jiného a přizpůsobení tak může naplnit vaše potřeby přesahující nabídku standardních produktových řad – to vše se stejnou úrovní výkonu a dodržování předpisů.
„Pokročilé technologie nouzového osvětlení ve složitém světe narůstajících hrozeb představují rychle se vyvíjející řešení.“
Za několik desetiletí od příchodu ikonického „zeleného panáčka“ se nouzové osvětlení vyvinulo v sofistikovaný průmysl, který neustále zdokonaluje stávající technologie a inovuje inteligentní značení.
Bylo nevyhnutelně poznamenáno významnými událostmi, jako je například požár londýnské stanice metra King‘s Cross v roce 1987, požár odletové haly na letišti v německém Düsseldorfu v roce 1996, katastrofa dvojčat v roce 2001 a teroristický útok na obchodní dům Westgate v Nairobi v roce 2013. Všechny podobné mimořádné události – a stejně tak i všechny menší – jsou podnětem zrychlování, zjednodušování a zefektivňování procesu evakuace a hledání nouzových cest.
Evakuace komerčních budov může být ztížena tím, že si lidé během incidentu nevšimnou standardních značek nouzových východů a mají tak tendenci vracet se do místa vstupu do budovy – taková situace může vést k přeplněnosti, přetížení a zpoždění, a to ve chvíli, kdy se počítá každá vteřina.
Výzkum ukázal, že pouze 38 % lidí při evakuaci z neznámého prostředí zaregistruje klasické pevné bezpečnostní značky. Mnoho takových případů ve větších veřejných prostranstvích je způsobena rozptýlením pozornosti vlivem reklamních a informačních banerů.
Funkce zvýšené pozornosti (Increased Affordance, IA) řeší tuto výzvu tím, že během nouzové evakuace zvyšuje viditelnost značek blikáním nebo pulzováním, přitom nikdy neklesá pod úroveň požadovanou standardy osvětlení.
Adaptivní značení: odpovídá měnícím se podmínkám budov v průběhu události
Nebezpečí, které představuje požár, teroristický útok nebo přírodní katastrofa, se často v průběhu dané události mění. Pevné značení tak již nemusí ukazovat tu nejvhodnější únikovou trasu pro danou situaci, se kterými se mohou obyvatelé budovy setkat.
Řešením je adaptivní značení schopné změny – blokuje nebezpečné únikové trasy a ukazuje alternativní cestu. Plně adaptivní značení se může proměnit a ukázat nový směr cesty, také se může změnit zpět na původní směrovku, jakmile to podmínky povolí. Obě varianty majitelům budov umožňují v průběhu události nasměrovat lidi nejbezpečnějším možným způsobem.