Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Jak vybrat nejlepší UPS pro vaše potřeby

UPS jsou nezbytnou součástí nového normálu práce z domova. 

Nikdy nebylo důležitější chránit klíčové domácí a malé kancelářské aplikace pomocí zdroje nepřerušovaného napájení (UPS). Vzhledem k rostoucímu počtu profesionálů pracujících z domova, rozšířenému využívání online výuky a rostoucí popularitě eSportu se mnoho distribučních společností potýká s nárůstem zařízení s vysokou spotřebou energie v domácnostech. Výsledkem je, že elektronické vybavení je více než kdy dříve vystaveno škodlivým přepětím a výpadkům proudu.

UPS s ochranou proti přepětí je jednou z nejjednodušších a cenově nejvýhodnějších investic, která může zabránit ztrátě dat a poškození zařízení během výpadku nebo přepětí. Bez problémů přepne na režim baterie a pokračuje v napájení připojeného zařízení, dokud nebude výpadek vyřešen nebo dokud nebudete moci zařízení bezpečně vypnout.

Abychom vám pomohli najít nejlepší řešení UPS pro vaše potřeby, připravili jsme následujících 9 tipů pro nákup:

1 – Určete zařízení, která chcete chránit

I krátký výpadek nebo přepětí může způsobit vážné poškození citlivého elektronického vybavení v domácnostech a malých kancelářích. Náhlé vypnutí může poškodit soubory nebo zařízení. Ale ochranu si nezaslouží jen vaše PC, routery, modemy, malé servery, přepínače a úložiště. UPS jsou také ideální pro ochranu celé řady dalších domácích zařízení, jako jsou televize, herní konzole, domácí kina a bezpečnostní systémy. 

Malý a cenově dostupný UPS může udržet domácí Wi-Fi a internetové systémy v provozu během krátkých výpadků, zatímco pokročilejší modely umožňují domácím kancelářím a pracovním stanicím zůstat funkčními v pracovní době, nebo alespoň dostatečně dlouho na uložení rozpracované práce a bezpečné vypnutí zařízení. To samé platí pro herní počítače a videokonzole, kde UPS brání ztrátě postupu nebo penalizaci za předčasné odpojení.

STRIKER DT02

2 – Zvažte úroveň ochrany, kterou potřebujete

Různé topologie UPS nabízejí různou úroveň ochrany proti problémům s napájením. Výběr nejvhodnější UPS pro domácí nebo kancelářské aplikace závisí na vašem rozpočtu, zařízení a prostředí. Pohotovostní a síťově interaktivní UPS systémy správně podporují a chrání vaše aplikace pro domácí nebo malou kancelář (SOHO), ať už pracujete, sledujete film nebo hrajete oblíbenou online hru.

Pohotovostní nebo offline UPS umožňuje zařízení běžet na síťové napájení a zároveň poskytuje ochranu proti přepětí, přičemž při výpadku proudu přepíná na  režim baterie. Ideální pro zařízení jako LED monitory, dokovací stanice, modemy a routery.

Síťově interaktivní (line-interactive) UPS reguluje napětí zvýšením nebo snížením síťového napětí podle potřeby ještě před jeho přenosem na chráněné zařízení, což z něj činí vhodnou volbu pro výkonné PC a další cennou, citlivou elektroniku v oblastech s nestabilním napájením nebo častými bouřkami.

3 – Sečtěte příkon ve wattech

Většina domácích a kancelářských UPS má výkon mezi 450 a 2200 VA a je navržena pro standardní zásuvky. Výkon UPS se uvádí jak ve voltampérech (VA), tak ve wattech, přičemž watt je klíčovou hodnotou, která představuje skutečný dostupný výkon. Je důležité porozumět vztahu mezi watty a VA pro správnou velikost zdroje nepřerušovaného napájení. 

Aby se zabránilo přetížení během výpadku, UPS musí podporovat celkový maximální příkon připojených zařízení. Ověřte si příkon v dokumentaci nebo na štítku zařízení. Pro vyrovnání kolísavé spotřeby a rezervu při provozu zvolte UPS s výkonem (VA), který je alespoň o 20 % vyšší než odhadovaná spotřeba vašeho připojeného zařízení. Měli byste také zvážit ponechání prostoru pro budoucí rozšíření. Více informací o tom, jak příkon ovlivňuje dobu zálohy UPS, naleznete na naší stránce věnované době zálohy na baterie.

ellipse-pro-lcd-watts
 Ellipse PRO UPS zobrazuje naměřený příkon na LCD displeji. 

4 – Ujistěte se, že UPS má dostatek výstupních zásuvek

Při výběru systému UPS je zásadní ověřit, že má dostatek výstupních zásuvek pro všechna vaše zařízení. Nově vylepšený model 3S Gen2 UPS nabízí 6 nebo 8 výstupních zásuvek,  polovina z nich s ochranou proti přepětí i výpadku napájení, druhá polovina pouze s ochranou proti přepětí. Modely 3S Gen2 700 VA a 850 VA navíc obsahují 2 dodatečné USB porty (2 A) pro nabíjení mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet apod.), a to i během výpadků proudu.

3SGen2 3S850D left . Low Res

5 – Jaká je vaše tolerance hluku?

Systémy UPS mohou být překvapivě hlučné, protože jsou často navrženy pro hlučné síťové rozvaděče, serverovny a průmyslová prostředí. Pokud potřebujete klidné prostředí pro soustředění nebo konferenční hovory, zkontrolujte hlučnost UPS (v dBA). Modely 3S Gen2 a Ellipse ECO jsou známé tichým provozem. Model 5E Gen2 UPS je bez ventilátoru (až do výkonu 1200 VA), což je další možnost pro tichý provoz.

3s450f tv box

6 – Zvažte, kde a jak budete UPS instalovat

Systém UPS potřebuje prostor pro správné odvádění tepla, proto není vhodné jej instalovat do stísněného nebo uzavřeného prostoru. Pokud řešíte nedostatek místa, zvažte UPS s ochranou proti přepětí a tenkým designem, jako je například Ellipse ECO. Díky svému kompaktnímu tvaru se snadno vejde i do malých prostorů a lze jej využít jako tower nebo stojan pro monitor. 

ellipse-eco-slim-design

7 – Chcete mít přehled o stavu UPS na první pohled?

Pokud patříte mezi uživatele, kteří ocení okamžitý přístup k důležitým informacím, zvažte UPS jednotku s LCD displejem. Tyto displeje zobrazují klíčové údaje o provozu UPS – například dobu provozu na baterii nebo historii výpadků. Některé modely umožňují i nastavení parametrů, jako je výstupní napětí, zvukový alarm nebo citlivost na vstupní napětí. Eaton Ellipse PRO UPS nabízí přehledné LCD rozhraní.

ellipse-pro-lcd-runtime-finger

8 – Ne všechny záruky jsou stejné

Při porovnávání modelů UPS pro domácí použití si vždy zkontrolujte podmínky záruky. Jak dlouho záruka platí? Vztahuje se na UPS i na baterii? Zahrnuje dopravu? Je možné baterii vyměnit svépomocí? Produkty Eaton jsou dodávány s přední zárukou na trhu, která zahrnuje jak samotný UPS, tak jeho baterie. A pokud hledáte ještě vyšší úroveň ochrany, zvažte náš rozšířený záruční plán, který pokrývá výměnu a opravu elektronických součástí i baterií a poskytuje profesionální podporu. 

3SGen2 3S battery. Low Res

9 – Přidejte další vrstvu ochrany pomocí softwaru

Záložní UPS napájení chrání připojená zařízení před poruchami napájení a poskytuje záložní zdroj během výpadku proudu. Pokud se však napájení neobnoví před vybitím baterie, UPS už zařízení dále nechrání. Spojením UPS Eaton se softwarem Eaton UPS Companion se dá předejít ztrátě dat Eaton UPS Companion umožňuje snadné nastavení parametrů vypnutí a uživatelsky přívětivý přístup k nastavení UPS.