Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Podniky/továrny

Aby bylo možné splnit nejvyšší standardy jakosti a bezpečnosti potravin, Vaše zařízení musí pracovat spolehlivě a efektivně. Pomůžeme Vám navrhnout, optimalizovat a udržovat procesy, které zajistí Váš hladký provoz.

Zajistěte kvalitu optimalizací procesů zařízení

Aby zařízení fungovalo efektivně, je zásadní jednoduchost a funkčnost a musí být splněny nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti potravin. Naše produkty a služby Vám pomohou sledovat výkon systému, shromažďovat cenná data a proaktivně řídit Vaše procesy pro efektivní výkon.

Napájení pro efektivnější provoz

Zlepšení všech fází výrobního procesu od surovin až po balení umožní spolehlivé splnění požadavků zákazníků a očekávání kvality. Tím, že řešíte každý prvek, od životnosti komponentů až po vylepšení provozu s řešeními Intelligent Power IoT, umožníte, aby Vaše operace byly spolehlivější, efektivnější a bezpečnější. Naše produkty a služby Vám pomohou zvýšit produktivitu a snížit náklady tím, že minimalizují prostoje na údržbu, snižují ztrátu produkce pomocí komponentů, které nabízejí delší a spolehlivější životnost a integrují řešení automatizace do Vaší IT infrastruktury, aby zajistily bezproblémový tok dat z procesní úrovně na úroveň řízení. 

Vinařství Pimmel snižuje náklady na montáž a elektroinstalace o více než 60%

Inteligentní řešení kabeláže SmartWire-DT umožňuje společnosti Pimmel snížit náklady