Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Efektivita a doba provozuschopnosti pro přírodní vědy

Zajištění nepřerušené doby provozuschopnosti v případě výpadku při výrobním procesu, a to za udržení hygienických prostor, které jsou světlé a bez prachu. 

Udržet a zvýšit produktivitu a dodržování předpisů

Na trhu, který je citlivý na kolísání napětí a který čelí větší konkurenci je zásadní snižování provozního rizika. Optimalizací výkonu se rozumí zaměření se na rychlejší vstup na trh a přitom dodržovat předpisy a zachovávat kvalitu a bezpečnost výrobku. Naše produkty a služby vám pomohou zajistit spolehlivost a bezpečnost napájení přístrojů a jiného vybavení.

Udržet farmaceutickou integritu výrobku

Pro mnoho organizací působících v oblasti přírodních věd znamená udržení připojení elektřiny schopnost pokračovat ve vývoji život zachraňujících léčiv v bezpečném pracovním prostředí. Naše inovace mohou pomoci zajistit nerušenou dobu provozuschopnosti a zabezpečením pro případ výpadku při výrobním procesu vám pomoci i s udržením integrity výrobku, a přitom chránit váš vědecký pokrok a dobu potřebnou pro uvedení vašeho výrobku na trh. 

Pomůžeme vám dodržet přísné vládní předpisy tím, že poskytneme vašemu výzkumnému a výrobnímu zařízení řešení v rámci aktivního hospodaření s energií týkající se účinných regulátorů otáček ventilátoru. Také vám pomůžeme s vybavením vašeho zařízení filtračními systémy pro rané diagnostikování, prevenci a léčbu různých onemocnění a umožníme nerušenou dobu provozuschopnosti a produktivitu, abyste mohli pokračovat v důležitých krocích při objevování léků. 

UPS poskytuje dokonalé výsledky pro laboratorní prostředí

Nestabilní zdroj energie poškodil citlivé zařízení ve společnosti Array BioPharma a tím ji na týdny vyřadil z provozu. Náš výrobek poskytl řešení.