Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Použití funkčních bloků k zavedení flexibilních a nákladově efektivních automatizovaných projektů s mikro PLC

Stáhněte si odbornou studii o flexibilním programování řídicích relé s použitím uživatelských funkčních bloků pro stroje

Průmyslová řídicí relé vynikají především v tom, že nabízí širokou škálu možností programování. Odborná studie popisuje použití liniového schématu (ladder diagram), funkčních bloků (function block diagram) a jazyka Easy Device Programming (EDP) a také uvádí mnoho možností programování ve strukturovaném textu s novou generací řídicích relé.

Výkonné funkce průmyslových řídicích relé easyE4 jsou založeny na jejich modulárních softwarových komponentách. Uživatelé si mohou naprogramovat své vlastní funkční bloky, integrovat je do kontroléru a používat je v různých projektech. Díky tomuto modulárnímu konceptu je kontrolér vysoce flexibilní a cenově efektivní. Navíc také výrazně snižuje čas potřebný na vývoj softwaru.

Integrovaný webový server umožňuje vizualizaci prostřednictvím webového nebo jiného prohlížeče, například na mobilních zařízeních. Funkční bloky lze vytvářet a spravovat pomocí vývojového nástroje easySoft 7. K dispozici je také řada možností simulace, které zajistí bezpečné a bezproblémové uvedení do provozu.

Tuto odbornou studii vypracoval Ulrich Kanngießer. Autor vydal několik knih o malých kontrolérech / řídicích relé a také o programování ve strukturovaném textu. 

eaton-cover-pictuture-function-blocks-easyE4-WP05002cz.jpg