Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Technologie Push-in

Zefektivněte rozvody od začátku do konce
 
Podívejte se, jaké zkušenosti má se svorkami Push-in HPS
 
Podívejte se, jak kupující a technici těží z technologie Push-in
 

Jak zlepšit zapojení rozváděče?

Hlavními ztrátami času při konstrukci řídicích skříní a rozváděčů je zapojení spínacích a automatizačních zařízení. Dnes mají výrobci rozváděčů k dispozici zařízení se třemi upínacími technologiemi. Většina výrobců strojů a panelů používá zavedené šroubové svorky. Téměř všechna spínací zařízení je obsahují. Mnohým uživatelům poskytuje pocit bezpečí fakt, že vědí, jakou silou a točivým momentem svorku utáhli. Pružinové svorky a svorky Push-in zajišťují bezpečnost svou technologií a snaží se tak snížit potřebné úsilí. A to po celý životní cyklus stroje. Společnost Eaton všechny tyto faktory pečlivě prozkoumala a nakonec se rozhodla ve prospěch technologie Push-in. Na této webové stránce poskytujeme odpovědi na dotazy uživatelů týkající se svorek.

Odborná studie porovnává účinnost a spolehlivost různých svorek

Technologie Push-in nabízí výhody nižšího časového zatížení a nákladů ve všech fázích životního cyklu spínacího zařízení. To objasňuje nová odborná studie od společnosti Eaton, která ukazuje přidanou hodnotu technologie Push-in pro připojení ve srovnání se šroubovými a pružinovými svorkami. Fundovaná data jsme získali prostřednictvím různých testů s nezávislou zkušební laboratoří a zákaznického testu.

Výhody svorek Eaton Push-in pro spouštěče motorů

K instalaci pevných i volných vodičů jsou zapotřebí nástroje.
NE
K instalaci pevných i volných vodičů jsou zapotřebí nástroje.
úspora času ve srovnání se šroubovými svorkami a 40% ve srovnání s pružinovými svorkami.
50 
%
úspora času ve srovnání se šroubovými svorkami a 40% ve srovnání s pružinovými svorkami.
Certifikace UL typu E pro použití po celém světě.
UL/CSA
Certifikace UL typu E pro použití po celém světě.
Spolehlivé připojení odolné proti vibracím bez nutnosti přepracování po přepravě.
100 
%
Spolehlivé připojení odolné proti vibracím bez nutnosti přepracování po přepravě.
Použití třífázových přípojnic pro napájení více jističů.
ANO
Použití třífázových přípojnic pro napájení více jističů.
Stejné rozměry uvnitř rozváděče jako stykače se šroubovými svorkami.
1:1
Stejné rozměry uvnitř rozváděče jako stykače se šroubovými svorkami.

Testováno v praxi

Praktický test provedený společností Eaton ve spolupráci se společností Hanseatic Power Solutions GmbH potvrdil značnou úsporu času, které lze dosáhnout pomocí technologie Push-in. Jedním z překvapivých výsledků testu bylo, že svorky Push-in nabízejí nejen výrazné časové úspory ve srovnání se šroubovými svorkami, ale také ve srovnání s pružinovými svorkami.
eaton-question-mark-blue-white.jpg
V následující sekci najdete odpovědi na často kladené otázky související s vhodnými přístroji pro zapojení rozvaděče.
Samotné odpovědi mohou pak posloužit jako rozcestník k bližším informacím o jednotlivých přístrojích.
eaton-solution-map-push-in-without-numbers-PT034001EN-en-us.jpg

Připojte celý rozvaděč pomocí svorek Push-in

Pro výrobce strojů a panelů je nejlepším způsobem, jak pracovat se svorkami Push-in zapojení víceméně celého rozvaděče bez nářadí. Proto Eaton rozšiřuje nabídku Push-in z automatizačních zařízení na tlačítka a spouštěče motorů.

 

Mike Edelmann odpovídá na důležité otázky týkající se svorek Push-in

Doporučené produkty & služby

eaton-contactors-push-in
Stykače DILM Push-in
eaton-motor-protective circuit-breaker-push-in
Push-in spouštěče motorů PKZ a PKE
eaton-motorstarter-push-in
Spouštěčové kombinace MSC s technologií Push-in
Elektronický multifunkční spouštěč EMS2 řady Moeller společnosti Eaton kombinuje 5 funkcí běžného spouštěče motoru
Elektronický spouštěč motorů EMS2 s technologií Push-in
Design přístrojů RMQ Flat od společnosti Eaton
RMQ tlačítko s plochým designem s technologií Push-in
eaton-easye4-push-in
Všechna řídicí relé easyE4 jsou k dispozici se svorkami Push-in
Modulární PLC XN300 I / O stanice XC300
Modulární plc s XN300 I/O XC300

Technologie Push-in je VZÁJEMNĚ VÝHODNÁ

Technici a kupující mohou těžit z řady PKZ a DIL s technologií Push-in. Rychlejší a jednodušší zapojení sníží náklady kupujícího. A absolutně bezpečné a bezúdržbové připojení bez použití nástrojů zjednodušuje práci techniků.