Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

sady Go Wireless

Pracujte efektivně, chytře a úsporně k maximální spokojenosti zákazníků
 

Udělejte více práce za méně času s menším nepořádkem

Jak můžete pracovat chytřeji a rychleji, aby se vaše podnikání rozvíjelo? Zjednodušte instalaci ovládacích prvků osvětlení, stínění, ventilace  atd. – v nových budovách i při modernizaci stávajících domů a bytů.

Bez ohledu na to, zda vaši zákazníci staví nový dům nebo modernizují stávající, mohou mít problémy s rozhodováním, kam umístit vypínače.

Mohou si svou volbu rozmyslet, i když práce již probíhají. A pak si to mohou rozmyslet znovu. Každá taková změna si vyžádá prodloužení realizace, vyšší náklady a nespokojené zákazníky – a může mít nepříznivý dopad na vaše další zakázky. 

Možná chtějí vypínače na obtížně přístupných nebo nepřístupných místech. I když po vás nechtějí změny, mohou se rozhodnout pro vypínače na místech, kde je ve skutečnosti nechtějí, aby se vyhnuli zvýšeným nákladům nebo prodlení. 

 

 

Konec drátování. Začněte používat bezdrátová řešení!

Bezdrátové sady Go Wireless  je to správné řešení. Instalace je jednoduchá a zákazníci si mohou vymýšlet stále nové požadavky s minimálním vlivem na čas a náklady zakázky. Změny, které dříve trvaly hodiny, lze nyní provést během několika minut.

Umístěte vypínače kamkoliv, kde je vaši zákazníci potřebují – bez sekání do zdi, tažení trubek nebo opravování omítky a malby. Jedná se o bezdrátovénaprogramované a snadno rozšiřitelné  řešení, které může růst spolu se zákazníkem.

S těmito bezdrátovými ovládacími prvky mohou vaši zákazníci:

 

Eaton Go Wireless

Naše sady Go Wireless vám umožňují umístit vypínače kamkoliv, kde je váš zákazník potřebuje, a to bez jakéhokoli sekání do zdi, pokládání trubek nebo opravy omítek a malby.
 

Balíčky Go Wireless Eaton řeší problémy vašich zákazníků s ovládáním. V nabídce jsou:

Sada Wireless Switch All
Bezdrátové spínání nejen osvětlení
Sada Wireless Dim All
Bezdrátové stmívání osvětlení
Sada Wireless Shading
Bezdrátové ovládání rolet, žaluzií a závěsů
Sada Wireless Second Switch
Rozšíření ovládání světla z dalšího místa bezdrátovým vypínačem
Sada Wireless Ventilation
Bezdrátové ovládání ventilační jednotky
Sada Wireless Heating
Bezdrátové ovládání nejen elektrického topení
 

Chytrý způsob úspory času se společností Eaton

Sady EATON Go Wireless zjednodušují instalaci ovládacích tlačítek pro osvětlení, stínění, ventilaci atd., a to v nových budovách i ve stávajících bytech a domech. Sady Go Wireless se instalují snadněji než klasické vypínače, jelikož není nutné sekat do zdi ani táhnout trubky nebo kabely. Dodáváte jednoduché a spolehlivé bezdrátové řešení.
 

Instalace je jednoduchá a rychlá

Zákazníci, kteří si na poslední chvíli rozmyslí umístění vypínačů, již nebudou zvyšovat vaše náklady. Jednoduše umístěte nebo přesuňte bezdrátové tlačítko tam, kde jej chtějí. Změny, které dříve trvaly hodiny, lze nyní provést během několika minut. Přeje si váš zákazník další vypínač? Žádný problém – vypínač můžete přidat během okamžiku.
 

Sady Go Wireless – bezkonkurenční spolehlivost

Správně fungující bezdrátové řešení potěší vaše zákazníky a vytvoří vám příznivé reference. Zákazníci si zamilují dlouhou životnost baterie – při běžném způsobu použití postačuje vyměnit baterie jednou za deset let.
 

Tlačítka jsou kompatibilní s většinou rámečků o velikosti 55 mm

Sady EATON Go Wireless jsou kompatibilní s různými značkami stávajícího nebo nově instalovaného elektro příslušenství vašich zákazníků a integrují se tedy jednoduše a spolehlivě do jejich bytu či domu.
 

Sady Go Wireless – nesrovnatelná flexibilita

Nebylo by skvělé jednoduše nainstalovat vypínače až na konci realizace? Jen si představte, jak by vaši zákazníci takovou flexibilitu ocenili!
 

Váš zákazník může přejít na chytrou elektroinstalaci. Stačí jen tři jednoduché kroky!

Sady Go Wireless uspokojí vaše zákazníky vyřešením jejich problémů s ovládáním světel (zapínání/vypínání i stmívání), žaluzií/rolet nebo ventilačních jednotek. Pomocí tří jednoduchých kroků jim můžete také pomoci modernizovat dům a vytvořit tak chytrý dům (Smart Home).

Zvolte ten správný naprogramovaný balíček, který vyhovuje potřebám vašich zákazníků

Je to snadné, není nutné žádné školení.

Ujistěte se, zda-li vaši zákazníci nepotřebují další ovládací místa – větší pohodlí pro ně znamená více zakázek pro vás.

Snadno přidejte další bezdrátová tlačítka a umístěte je kamkoliv, kde je vaše zákazníci potřebují, a to během několika minut, např. ovládání jednoho světla/žaluzie nebo rolety/ventilační jednotky pomocí jednoho nebo více dodatečných bezdrátových tlačítek, ovládání skupiny světel nebo žaluzií/rolet jedním nebo několika „hlavními“ vypínači.

Vaši zákazníci mohou mít i další požadavky

Když například jedou na dovolenou, nechtějí nechat svůj dům ve tmě. Snadno můžete nastavit simulátor přítomnosti, který ovládá jejich světla a žaluzie automaticky. Světla/žaluzie/ventilační jednotky lze ovládat prostřednictvím aplikace, buď z domu, nebo vzdáleně z mobilu. Tato funkce a mnoho dalších jsou možné přidáním jediného zařízení.

Síť certifikovaných xComfort partnerů

Návrh a realizaci chytré elektroinstalace svěřte odborníkovi. Neváhejte se obrátit na certifikovaného partnera společnosti EATON v oboru chytrých elektroinstalací xComfort, který vám vysvětlí, jaké výhody systém nabízí, připraví návrh řešení, vše namontuje a nakonfiguruje systém tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám vašeho domova. Vyhledejte odborníka ve vašem okolí a zjistěte, jak si zpříjemnit život s instalací xComfort.

  • Šetřete čas instalací klasických vypínačů a nabídněte přidanou hodnotu ...

    Go Wireless!