Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Patentovaný režim pro práci na zařízení: ARMS - systém pro snížení rizika elektrického oblouku při údržbě od společnosti Eaton

Hlavní příčinou vzniku obloukových zkratů a s nimi souvisejících úrazů jsou nehody a nepozornost při práci na elektrickém zařízení. Výkonové jističe vybavené systémem Arcflash Reduction Maintenance System TM (ARMS) od společnosti Eaton uhasí obloukový zkrat téměř okamžitě. Výrazně se tak sníží energie obloukového zkratu a riziko úrazu. V případě obloukového zkratu tento systém zajišťuje rychlejší vypnutí než při použití standardní nezpožděné zkratové spouště. Systém ARMS lze aktivovat automaticky při otevření dveří rozvaděče nebo celé rozvodny, čímž je zajištěna ta nejvyšší úroveň ochrany servisního personálu.


Systém ARMS využívá samostatný elektronický vypínací obvod, který zajišťuje rychlejší zpracování signálu a dobu vypnutí než standardní „okamžitá“ ochrana zkratovou spouští. Když je ARMS aktivní, spoušť při jakémkoli překročení definované hodnoty proudu vypne jističe bez záměrného zpoždění. To znamená, že při aktivním režimu ARMS se neberou v potaz hodnoty nastavení spouště pro normální provoz jističe. 

Print

Obrázek: Aktivovaná funkce ARMS zajišťuje rychlejší vypnutí v případě přetížení. V našem případě je poruchový proud 1000 A. Režim údržby systému ARMS způsobí, že se jistič vypne za 20 ms, namísto 20 s.

 

U jističů se spouštěmi PXR20 je systém ARMS volitelným doplňkem. Tato technologie je integrována do vzduchových jističů řady IZMX a je k dispozici i pro kompaktní výkonové jističe z nové řady digitálních jističů NZM.

nzm-digital-circuit-breaker.jpg

NOVÝ digitální výkonový jistič NZM 

Objevte pokročilou bezpečnost.

xSpider_cover.jpg

SOFTWARE xSPIDER

Bezplatný software od společnosti Eaton vám usnadní návrh a dimenzování sítí nízkého napětí.