Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Trvale udržitelnější budoucnost Johan Cruijff ArenA

Podívejte se, jak je Johan Cruijff ArenA díky nám světoznámá
v oblasti úspory energie díky systému jejího ukládání.

Zvýšení energetické účinnosti stadionu Johan Cruijff ArenA

3MW systém ukládání energie v  Johan Cruijff ArenA je největším systémem ukládání energie v Evropě, který využívá použité i nové baterie pro elektromobily pro komerční stavbu.  

Spolehlivý a účinný zdroj dodávky energie i jejího využití

Tento systém ukládání energie poskytuje spolehlivější a efektivnější zdroj energie pro stadion, jeho návštěvníky, sousedy i holandskou energetickou síť. Systém ukládání energie kombinuje konverzní jednotky energie společnosti Eaton s ekvivalentem 148 baterií Nissan LEAF zajištěným technologií The Mobility House, díky čemuž je nejen trvale udržitelnějším energetickým systémem, ale z hlediska baterií z elektromobilů také vytváří oběhové hospodářství.

Flexibilní skladovací kapacita

Systém skladování energie hraje důležitou roli při vyrovnávání nabídky a poptávky po energii v Johan Cruijff ArenA. Úložný systém má celkovou kapacitu 3 megawatty, což je dostačující pro napájení několika tisíc domácností. Tato kapacita také znamená, že energie vyrobená 4 200 solárními panely na střeše ArenA může být také uložena a optimálně využita. Systém skladování energie poskytuje záložní napájení, snižuje využití dieselových generátorů a poskytuje úlevu energetické síti zploštěním výkonových špiček během koncertů.
  • Udávat směr

    Systém ukládání energie v Johan Cruijff ArenA byl oficiálně uznán.

Objevte xStorage Buildings

Díky systému xStorage Buildings je ukládání energie pro majitele a manažery komerčních a průmyslových budov snadné.