Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Ventily

Od letectví a kosmonautiky až po mobilní a průmyslová strojní zařízení poskytují hydraulické ventily Eaton konkurenční výhodu na trzích po celém světě. Naše komplexní portfolio se vyznačuje průlomovou technologií a nesrovnatelnou kvalitou.

Spolehlivé a přesné proporcionální řízení v kompaktním balení

S maximální hysterezí 7 % je čtyřcestný, třípolohový ventil ESV9 nejlepším ve své třídě pro přesné ovládání v různých oblastech použití. Pěticestný třípolohový ventil ESVL9 se vyznačuje zabudovaným jednosměrným ventilem pro snímání zátěže, který umožňuje snížení velikosti kolektoru o 21 % v porovnání s externími jednosměrnými ventily.

Pokročilý mobilní ventil CMA s nezávislým měřením

Představujeme elektrohydraulický mobilní ventil, který posouvá hranice toho, co je možné. Se sofistikovanou technologickou platformou, která dramaticky usnadňuje a zjednodušuje vše, od návrhu přes nastavení a provoz až po optimalizaci, předefinovává ventil CMA Eaton to, co mohou mobilní stroje vykonávat.

Nástroje a zdroje

Eaton v práci

Ať už vaše produkty dopravují, otáčí, tvarují, lisují, zvedají, kopou nebo opravují, můžete se spolehnout na to, že ventily společnosti Eaton poskytnou takový výkon, který potřebujete, abyste zůstali konkurenceschopní.