Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

018492
T3-2-8324/E

Eaton Moeller® series T3 Spínač zapnuto / vypnuto, T3, 32 A, zapuštěná montáž, 2 Modul(y), 4-pólové, s černou pákou a čelním štítkem

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series T3 Přepínač Vypnuto/Zapnuto
Katalogové číslo
018492
EAN
4015080184928
Délka/hloubka produktu
91 mm
Výška výrobku
54 mm
Šířka výrobku
61 mm
Hmotnost výrobku
0.172 kg
Certifikace
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CE
UL
UL 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
Poznámky v katalogu
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
Kód modelu
T3-2-8324/E

Akční člen

Barva akčního členu
Černá
Funkce akčního členu
Trvalý
Typ akčního členu
Krátká t-rukojeť

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
50 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Kontakty

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
1.1 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
32 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3)
260 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3)
260 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3)
240 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3)
170 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V
26.4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V
17 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
23.7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms
25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, řídicí spínače L/R = 50 ms
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-21, 240 V
1 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V
12 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V
25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 240 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V
25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V
25 A
Jmen. provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 220/230 V
32 A
Jmen. provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 380/400 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 500 V
32 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) zapojení hvězda-trojúhelník při AC-3, 690 V
25.5 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
15 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmen. provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Jmenovitý provozní výkon zapojení hvězda-trojúhelník při 690 V, 50 Hz
22 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovitý trvalý proud (Iu)
32 A
Trvalý proud
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.

Features & functions

Osazeno:
Černá t-rukojeť a čelní plech
Popis
0-1
Počet pólů
4

Obecné informace

Stupeň krytí
NEMA 12
Stupeň krytí (přední strana)
IP65
Životnost, mechanická
500.000 operací
Metoda montáže
Zapuštěná montáž
Montážní poloha
Libovolná
Počet jednotek kontaktů
2
Provozní frekvence
1200 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Kategorie výrobku
Zapínač/vypínač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Bezpečná izolace
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140
Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1)
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanický, norma ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinus. půlvlnou 20 ms
Vhodný pro
Přední montáž 4 otvory
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)
Úhel spínání
90 °

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
1.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
7.5 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw)
650 A, Kontakty, 1 sekunda
0,65 kA
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
35 A gG/gL, Pojistka, Kontakty

Spínací výkon

Jmenovitá hodnota zátěže
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení)
Počet kontaktů v sérii při DC-21A, 240 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V
3
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V
1
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 240 V
5
Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V
2
Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V
3
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3)
320 A
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10A, IU, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
25 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
Napětí na pár kontaktů v sérii
60 V

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M4, Šroubová svorka
Připojovací průřezy
2 x (0,75 - 4) mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², pevné nebo splétané
2 x (1 - 6) mm², pevné nebo splétané
14 - 10 AWG, pevný nebo ohybný s dutinkou
1 x (0,75 - 4) mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
Utahovací moment
17,7 lb-in, Šroubové svorky
1,6 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu