Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Výroba bude přerušena

025426
Kód modelu: L25LT-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Lens, illuminated pushbutton actuator, white

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Catalog Number
025426
EAN
4015080254263
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE
Model Code
L25LT-WS

Features & Functions

Design
Flat
Fitted with:
Customized inscription using the Label Editor
Lens color
White

General

Product category
Accessories
Type
Lenses for indicator lights

Communication

Connection to SmartWire-DT
No

Design verification

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Please enquire
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
Not applicable.
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
Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.