Eaton Moeller® series TM, Ovládací spínače obvodů, TM, 10 A, zapuštěná montáž, Kontakty: 1, Funkce nouzového vypnutí, s červenou otočnou rukojetí a žlutým zajišťovacím kroužkem, možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series TM Izolátor řídicího obvodu
|
Katalogové číslo |
045477
|
EAN |
4015080454779
|
Délka/hloubka produktu |
77 mm
|
Výška výrobku |
48 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.069 kg
|
Certifikace |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 UL UL report applies to both US and Canada CSA UL Category Control No.: NLRV CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94 UL 508 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 |
Poznámky v katalogu |
až 250 V AC na kontakt
|
Kód modelu |
TM-1-8290/E/SVB
|
Vlastnosti |
Verze jako instalace nouzového zastavení
|
Osazeno: |
Červená otočná rukojeť a žlutý zajišťovací kroužek
|
Funkce |
Se vzájemným blokováním
Funkce nouzového vypnutí |
Uzamykací zařízení |
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
|
Počet pólů |
1
|
Stupeň krytí |
NEMA 12
|
Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
Životnost, mechanická |
1 000 000 operací
|
Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Počet jednotek kontaktů |
1
|
Provozní frekvence |
1200 sepnutí za hodinu
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Kategorie výrobku |
Ovládací spínače
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Vhodný pro |
Přední montáž 4 otvory
|
Úhel spínání |
90 °
|
Typ |
Spínač řídícího obvodu
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
Připojovací průřezy |
1 x 1,5 mm², flexibilní
2 x 1,0 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228 1 x 1,0 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228 1 x 1,5 mm², pevné nebo splétané 2 x 1,5 mm², flexibilní 14 AWG, pevný nebo ohybný s dutinkou 2 x 1,5 mm², pevné nebo splétané |
Velikost šroubu |
M2,5, Šroubová svorka
|
Utahovací moment |
0,4 Nm, Šroubové svorky
3,5 lb-in, Šroubové svorky |
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
10 A
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
500 V
|
Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
10 A
|
Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
0 kA
|
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
0 kA
|
Jmenovitá zkratová ochrana |
10 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
10 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A300 (UL/CSA)
|
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.33 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 3 fáze |
0.75 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.75 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
1 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 277 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.75 HP
|
Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
Barva akčního členu |
Červená
|
Typ akčního členu |
Otočná rukojeť dveřní spojky
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.15 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
10 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|