Eaton Moeller® series P1 Hlavní vypínač, P1, 32 A, zapuštěná montáž, 3-pólové, Funkce nouzového vypnutí, s červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímko, uzamykatelný v poloze 0
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series P1 Hlavní vypínač
|
| Katalogové číslo |
081438
|
| EAN |
4015080814382
|
| Délka/hloubka produktu |
120 mm
|
| Výška výrobku |
70 mm
|
| Šířka výrobku |
49 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.192 kg
|
| Certifikace |
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94 VDE 0660 UL File No.: E36332 |
| Poznámky v katalogu |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
|
| Kód modelu |
P1-32/EA/SVB
|
| Barva akčního členu |
Červená
|
| Typ akčního členu |
Otočná rukojeť dveřní spojky
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
| Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
1.8 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
32 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
260 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
300 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
290 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
250 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V |
30 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
19.8 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
26.4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
26.4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
23.4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
14.7 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms |
32 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
32 A
|
| Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
| Vlastnosti |
Verze jako instalace nouzového zastavení
Verze jako Hlavní vypínač Verze jako údržbový/servisní vypínač |
| Osazeno: |
Červená otočná rukojeť a žlutý zajišťovací kroužek
|
| Funkce |
Se vzájemným blokováním
Funkce nouzového vypnutí |
| Uzamykací zařízení |
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
|
| Počet pólů |
3
|
| Příslušenství |
Pomocný kontakt nebo nulový vodič osazený uživatelem.
|
| Stupeň krytí |
NEMA 1
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
| Životnost, mechanická |
300 000 operací
|
| Metoda montáže |
Zapuštěná montáž
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Provozní frekvence |
1200 sepnutí za hodinu
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Hlavní spínač
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy ČSN EN 61140
|
| Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1) |
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 20 ms
|
| Vhodný pro |
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA)
Přední montáž 4 otvory |
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
1 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 1 fáze |
2 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
3 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
7.5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
10 HP
|
| Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
15 HP
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
80 kA
|
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
640 A, Kontakty, 1 sekunda
0,64 kA |
| Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
110A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault) |
50 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana |
50 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Jmenovitá hodnota zátěže |
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení) 1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení) |
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V |
3
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V |
1
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V |
2
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V |
2
|
| Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3) |
320 A
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA) |
| Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
30 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
|
| Napětí na pár kontaktů v sérii |
60 V
|
| Velikost šroubu |
M4, Šroubová svorka
|
| Připojovací průřezy |
1 x (1 - 4) mm², jemně slaněný s dutinkami podle DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², jemně slaněný s dutinkami podle DIN 46228 14 - 8 AWG, pevný nebo ohybný s dutinkou 2 x (1,5 - 6) mm², pevný nebo slaněný 1 x (1,5 - 6) mm², pevný nebo slaněný |
| Utahovací moment |
1,6 Nm, Šroubové svorky
14,1 lb-in, Šroubové svorky |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015