Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

101057
DILM65-XRL

Eaton Moeller® series DILM Reverzační propojovací sada DILM40 až DILM72

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM reverzační propojovací sady
Katalogové číslo
101057
EAN
4015081009527
Délka/hloubka produktu
27 mm
Výška výrobku
32 mm
Šířka výrobku
110 mm
Hmotnost výrobku
0.114 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Kód modelu
DILM65-XRL

Obecné informace

Model
Reverzační spínání