Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

101451
BBA0-25

Eaton Moeller® series Přípojnicový adaptér BBA, 45 mm, 25 A, lišta DIN: 1 BBA0-25

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Katalogové číslo
101451
EAN
4015081013715
Délka/hloubka produktu
200 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.27 kg
Certifikace
CE
UL
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
IEC60439-1
UL 508A
UL File No.: E300273
Kód modelu
BBA0-25

Další informace

Zvláštní charakteristiky
Kapacita svorky: 4 mm² (AWG 12)

Program dodání

Jmenovitý proud
25 A
Typ
  • Montážní základny
  • SASY Přípojnicový systém 60 mm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439 – technické údaje

Provozní teplota prostředí – max.
55 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
1.9 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Technical data - electrical

Typ elektrického připojení
3 vodiče AWG 12
Jmenovitý pracovní proud (Ie)
25 A
Jmenovité napětí (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Jmenovité napětí AC
690 V

Technical data - mechanical

Šířka adaptéru
45 mm
Vzdálenost přípojnice
60 mm
Tloušťka přípojnice – max.
10 mm
Tloušťka přípojnice – min.
5 mm
Zesílení montážní lišty
1 montážní lišta
Počet lišt DIN
1
Šířka kolejnice
35 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.