Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

106827
LS-S11-230AFT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, 1N/O+1N/C, základní, pružinové vzájemné blokování LS-S11-230AFT-ZBZ/X

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
Katalogové číslo
106827
EAN
4015081065875
Délka/hloubka produktu
55 mm
Výška výrobku
170 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.417 kg
Certifikace
CE
IEC/EN 60947
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL 508
Kód modelu
LS-S11-230AFT-ZBZ/X

Akční člen

Ovládací síla na začátku/konci zdvihu
25 N / 15 N (nasunutí/vytažení)
Typ akčního členu
Žádný
Mechanická přídržná síla
1600 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (podle GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)

Okolní podmínky, mechanické

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
10g,stand. působící kont., mech., ráz sinus. půlvlnou 20ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Kontakty

Síla pro nucené otevírání – min.
50 N
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.13 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Příkon
11 VA při 230 V AC (elektromechanický pohon)
8 VA při 120 V AC (elektromechanický pohon)
8 W při 24 V DC (elektromechanický pohon)
Jmenovité řídicí napájecí napětí
230 V 50/60 Hz (Us, pro akční člen magnetu)
Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty
Tolerance napětí
0.85 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty
1,1 x Us, Zapínací a vypínací hodnoty
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA

Features & functions

Typ elektrického připojení
Přívod vedení metrický
Materiál skříně
Izolovaný materiál
Plast
Vlastnosti
Vynucené otevření
Rozšiřitelné
Osazeno:
Pomocný uvolňovací mechanismus
Monitorování vzájemného blokování
Typ funkce spínače
Spínač s pomalou reakcí

Obecné informace

Typ připojení
Šroubová svorka
Stupeň krytí
IP65
NEMA Jiná
Zatížitelnost
100 % (magnet)
Životnost
1 000 000 mechanických operací
Provozní frekvence
800 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Základní jednotky s pružinovým vzájemným blokováním (princip uzavřeného obvodu)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Přesnost opakování
0,02 mm (kontakty/spínací výkon)
Vhodný pro
Bezpečnostní funkce
Typ
  • Polohový spínač
  • Bezpečnostní polohový spínač

Bezpečnost

Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Ne
Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Ne

Kapacity svorek

Velikost šroubu
PH1, Šroubová svorka
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Utahovací moment
0,9 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.