Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

107898
Kód modelu: M22-CK20

Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek, bezšroubová svorka, Čelní montáž, 2 N/O, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Kontaktní prvek
Katalogové číslo
107898
EAN
4015081075355
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
10 mm
Šířka výrobku
38 mm
Hmotnost výrobku
0.012 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
Kód modelu
M22-CK20

Exportovat specifikaci produktu