Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

108338
Kód modelu: BPZ-MPL1650-400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=1650x400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
108338
EAN
4015081079728
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1580 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
7.65 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL1650-400

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Floor standing distribution board
Mounting position
Vertical
Universal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
400 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.