Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

112872
Kód modelu: PFL6-6/1N/B/003-A

Eaton Moeller series xPole – PFL6/7 RCBO – proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 6 A, 30 mA, vypínací charakteristika B, 1p+N, Typ proudového chrániče.: A, PFL6

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole PFL6/7 RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
112872
EAN
4015081124176
Délka/hloubka produktu
86 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.225 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
PFL6-6/1N/B/003-A

Additional information

Třída omezení proudu
3
Vlastnosti
Souběžné přepínání N-neutrál

Delivery program

Použití
Rozváděč pro domácí a komerční využití
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Počet pólů
1p+N
Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Výrobní aplikace
Rozváděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
Jmenovitý proud
6 A
Vypínací charakteristika
B
Typ
RCBO

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
1,9 W
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W

Technical Data - Electrical

Charakteristiky odpojení
Bez zpoždění
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
A
Stupeň znečištění
2
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovité izolační napětí (Ui)
440 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
230 V
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
6 kA
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Jmenovité napětí
230 V
Typ napětí
AC

Technical Data - Mechanical

Vestavná hloubka
69.5 mm
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Stupeň ochrany
IP20
Metoda montáže
Lišta DIN
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2

Exportovat specifikaci produktu