Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

114805
Kód modelu: BPZ-MPL200-400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for HxW=200x400mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
114805
EAN
4015081142057
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
20 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MPL200-400

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Mounting method
Flush mounting
Floor standing distribution board
Surface mounting
Mounting position
Horizontal
Universal
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Suitable for width
400 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.