Eaton Moeller® series DIL-SWD Funkční prvek, stykač, SmartWire-DT, DIL/MSC
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DIL-SWD modul stykače SWD
|
| Katalogové číslo |
118560
|
| EAN |
4015081168309
|
| Délka/hloubka produktu |
72 mm
|
| Výška výrobku |
38 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.04 kg
|
| Certifikace |
CSA File No.: 2324643
CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 14-05 UL UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NKCR CE EN 50178 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 |
| Kód modelu |
DIL-SWD-32-001
|
| Konstantní zrychlení |
1 g, 8,4 - 150 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
|
| Konstantní amplituda |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, podle normy ČSN EN 61131-2, Vibrace
|
| Pád a převržení |
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
|
| Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max. |
0.3 m
|
| Montážní poloha |
Jako DILM7 až do DILM38
|
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 11 ms, 9 nárazů
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
30 °C
|
| Podmínky prostředí |
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením
|
| Relativní vlhkost |
5 - 95 % (nekondenzující, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Adresování |
Adresa nastavena automaticky
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ano
|
| Typ připojení |
Násuvné svorky, Pomocný kontakt
SWD: zástrčka, 8pólová Zástrčka externího zařízení SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT |
| LED indikátor |
Indikace stavu sítě SmartWire-DT: Zelená a oranžová LED
|
| Stanice |
SmartWire-DT slave, Síť SmartWire-DT
|
| Počet pomocných kontaktů |
2
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0.8 W
|
| Jmenovité provozní napětí |
15 V DC (pomocný kontakt)
|
| Napájecí napětí DC – max. |
15 VDC
|
| Napájecí napětí DC – min. |
15 VDC
|
| Vypouštění vzduchu |
8 kV, podle normy IEC 61131-2, úroveň 3, ESD
|
| Skupina impulsů |
1 kV, Signální kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3
1 kV, SmartWire-DT kabel, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 3 |
| Kontaktní výboj |
4 kV, podle normy ČSN EN 61131-2, Úroveň 2, ESD
|
| Elektromagnetická pole |
1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008)
10 V/m při 80 - 1000 MHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008) 3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61131-2:2008) |
| Vyzařované RFI |
10 V (ČSN EN 61131-2:2008, úroveň 3)
|
| Třída rádiového rušení |
Třída A (EN 55011)
|
| Typ elektrického připojení |
Bezšroubové připojení
|
| Vlastnosti |
Je možné připojení provozní sběrnice přes samostatnou spojku sběrnice
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Osazeno: |
Vlastní dodávka
|
| Funkce |
sepnutí stykače
Zobrazení stavu přepnutí stykače, stav digitálních vstupů 1 a 2 Pro připojení stykačů k SmartWire-DT |
| Délka kabelu |
≤ 2,8 m, Připojovací pomocný kontakt
|
| Spotřeba proudu |
40 mA, Síť SmartWire-DT
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Vstupní proud při signálu 1 |
3 mA
|
| Počet vstupů (digitální) |
2
|
| Počet výstupů (digitální) |
1
|
| Výstupní proud |
0,5 A
|
| Kategorie přepětí |
II
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Produktová kategorie |
SmartWire-DT slave
|
| Protokol |
Komunikace
|
| Typ |
Stykačové moduly SWD
|
| Typ napětí |
DC
|
| Přítahový proud |
500 mA (pro DILM 17-38)
188 mA (pro DILM 12-15) 125 mA (pro DILM 7-9) |
| Přidržovací proud |
125 mA, Síť SmartWire-DT pro DILM 7-9
21 mA, Síť SmartWire-DT pro DILM 17-38 188 mA, Síť SmartWire-DT pro DILM 12-15 |
| Příkon |
3 W pro DILM 7-9 (Zapínací napětí)
4,5 W pro DILM 12-15 (Zapínací napětí) 4,5 W pro DILM 12-15 (Příkon při přidržení) 12 W pro DILM 17-38 (Zapínací napětí) 3 W pro DILM 7-9 (Příkon při přidržení) 0,5 W pro DILM 17-38 (Příkon při přidržení) |
| Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Žádný
|
| Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Žádný
|
| Izolace potenciálu |
Připojovací pomocný kontakt: no
|
| Připojovací průřezy |
0,2 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), nepřerušované
0,25 - 1,5 mm², flexibilní s objímkou |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015