Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

119698
Kód modelu: XLSPH1124

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=1200mm, D=400mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
119698
EAN
4015081176205
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPH1124

Technické údaje produktu

Used with
Control centres XVTL
Accessory
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Unit type
Accessories
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for length/depth
400 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.