Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

121468
Kód modelu: M22-PVS45P-MS1

Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, S tvarem rozšířeného hříbku, 45 mm, Neprosvětlené, Odaretace klíčem, MS1, Červená, žluté, RAL 3000, Nevhodné pro systémy generálního klíče

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
Katalogové číslo
121468
EAN
4015081192885
Délka/hloubka produktu
93 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.062 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Poznámky v katalogu
Nevhodné pro systémy hlavního klíče
Kód modelu
M22-PVS45P-MS1

Exportovat specifikaci produktu