Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzového zastavení/nouzového vypnutí, RMQ-Titan, S tvarem rozšířeného hříbku, 60 mm, Neprosvětlené, Odaretace klíčem, volitelné, Červená, žluté, RAL 3000, Nevhodné pro systémy generálního klíče
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Tlačítko nouzové zastavení / nouzové vypnutí
|
| Katalogové číslo |
121471
|
| Délka/hloubka produktu |
93 mm
|
| Výška výrobku |
60 mm
|
| Šířka výrobku |
60 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.082 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 DNV GL LR |
| Poznámky v katalogu |
Nevhodné pro systémy hlavního klíče
|
| Kód modelu |
M22-PVS60P-MS*
|
| Typ |
Tlačítko řízeného zastavení/nouzového zastavení
|
| Příslušenství |
Součástí dodávky vybavení je i 1 klíč.
|
| Barva ovládání |
Červená
|
| Vlastnosti |
Odolnost proti nedovolené manipulaci (podle ISO 13850, EN 418)
|
| Funkce akčního členu |
Odaretace klíčem
Aretace přepínací funkce |
| 10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Provozní frekvence |
600 sepnutí za hodinu
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Základní doprava |
Žlutá
|
| Ovládací síla |
50 N
|
| Průměr akčního členu |
60 mm
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
40 °C
|
| Průměr krytky |
60 mm
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Průměr otvoru |
22.5 mm
|
| Číslo RAL |
3000
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Prosvětlení |
Neprosvětlené
|
| Barva rámečku |
Jiné
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
50 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Sinusový ráz 11 ms |
| Barva |
Červená
|
| Kód klíče |
Volitelný
|
| Materiál rámečku |
Jiné
|
| Design |
S tvarem rozšířeného hříbku
Klasický |
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Stupeň krytí |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Typ předního prvku |
Vysoká
|
| Typ čoček |
Kulatá
|
| Životnost, mechanická |
100 000 operací
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
| Velikost |
Přední rozměry: 22 x 22 mm
|
| Vhodný pro |
Nouzové zastavení
|
| Způsob odaretace |
Odaretace klíčem
|