Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

12BDGH3616

Air fuse-link, medium voltage, 16 A, AC 12 kV, 51 x 359 mm, back-up, BS, with striker, style 36 tags

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
12BDGH3616
EAN
5027590430906
Product Length/Depth
359 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
2100 g
Certifications
CE

Elektrické údaje

Amperage Rating
16 A
Breaking capacity
40 kA
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Voltage rating
12 kV

Technické údaje produktu

Application
  • protection of primary side transformers
  • used in fuse switch combination units, fuse bases and fuse switches
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
51 x 359 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
British Standard

Exportovat specifikaci produktu