Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

12OHGMA25
12KV 25AMP 2.5"" HG OIL FUSE

Oil fuse-link, medium voltage, 25 A, AC 12 kV, BS2692 F02, 359 x 63.5 mm, back-up, BS, IEC, ESI, with striker

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage oil fuse
Catalog Number
12OHGMA25
EAN
5027590432764
UPC
051712585514
Product Length/Depth
359 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
63.5 mm
Product Weight
2600 g
Compliances
BS 2692-1
ESI 12-8
Certifications
IEC Rated
IEC60282-1
KEMA
Model Code
12KV 25AMP 2.5"" HG OIL FUSE

Elektrické údaje

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
40 kA
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
57.8
Voltage rating
12 kV

Technické údaje produktu

Application
protection of primary side transformer, and oil-filled fuse switch combination unit
Fuse indicator
with striker
Fuse size
63.5 x 359 mm
Standard
British Standard

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.