Eaton Moeller® series Tlačítko M22, RMQ-Titan, zapuštěný, bez aretace, 1 NC, červené Blistrové balení k zavěšení
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Katalogové číslo |
132618
|
| EAN |
4015081295630
|
| Délka/hloubka produktu |
30 mm
|
| Výška výrobku |
210 mm
|
| Šířka výrobku |
130 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.03 kg
|
| Soulad |
CE
|
| Kód modelu |
M22-D-R-K01-BVP
|
| Barva ovládání |
Červená
|
| Funkce akčního členu |
Bezšroubové
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Počet příkazových pozic |
1
|
| Průměr otvoru |
22 mm
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Materiál rámečku |
Plastový
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
NEMA 4X
IP67 |
| Typ předního prvku |
Plochý
|
| Typ čoček |
Kulatá
|